D-LAN-19"-D-P
-
Placa para borne de circuito impreso de sobretensión
2880192
Placa de circuito impreso de repuesto para los productos ""D-LAN-19""..."". Tarjeta con cuatro puertos protegidos contra sobretensiones para interfaces de datos según cat.5/EN 50 17 3 (100Base-T), incl. Hembras de conexión RJ45.
Detalles de producto
Sus ventajas
Fácil cambio de la protección gracias al diseño modular
Conexión de red sencilla con conectores hembra RJ45
Posibilidad de uso hasta 1 GBit/s gracias al circuito de protección adaptado