TML (101X4,2)R P6 TR CUS
-
Tira de rotulación
0852154
Tira de rotulación, Rollo, disponible: por líneas, transparente, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 6 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 4,2 mm, anchura del campo de texto: 101 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Las tiras de identificación autoadhesivas de la línea de rotulación SK rotulan productos sin ranura para índice, ideal para la rotulación de conectores COMBICON
La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML ... de forma personalizada