ME 17,5 OT-MKDSO RD - Parte superior de la carcasa
2853048

Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo, anchura: 17,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 45,85 mm, color: rojo (similar RAL 3001)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril