ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN - Parte inferior de la carcasa
2735975

Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño plano, con rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 84,8 mm, color: verde (similar RAL 6021), puenteado transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 5, Conector de bus: 5 contactos en paralelo

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril