Relés de compuerta

Relés de compuerta para visualizar estados de peligro y funcionamiento

Los relés de aviso y de compuerta se emplean para la indicación de estado en salas de control, en paneles de control, así como en esquemas sinópticos. Las asignaciones de contactos predefinidas permiten una puesta en marcha rápida. Las variantes completamente automáticas o semiautomáticas destacan por las superficies de visualización claras. El diseño robusto permite también un funcionamiento fiable, incluso en condiciones ambientales difíciles.

Relés de compuerta montados en la parte frontal del armario de control

Sus ventajas Registro de los estados de la instalación de un vistazo

✔ Puesta en servicio con ahorro de tiempo gracias a los avisos preconfigurados
✔ Funcionamiento fiable y duradero gracias a un diseño robusto
✔ Asignaciones de contactos predefinidas para numerosas posibilidades de utilización

Funcionamiento de los relés de indicación Variantes de ejecución semi o completamente automáticas

Mapa de imágenes interactivo: relés de indicación semi o completamente automáticos
Funcionamiento semiautomático
Confirmación de mensaje manual con puesta a cero automática de las señales visuales tras solucionar el fallo
Funcionamiento semiautomático
Funcionamiento completamente automático
Puesta a cero automática de las señales visuales tras solucionar el fallo sin necesidad de confirmación manual
Funcionamiento completamente automático
Variante de montaje del relé de aviso manual MR 11

Relés de compuerta con confirmación de mensaje manual

Relé de compuerta semiautomático

El relé de aviso y compuerta MR 11 semiautomático sirve para indicar los estados de la instalación.
La confirmación de mensaje se realiza manualmente en esta variante de ejecución activando el botón de puesta a cero incorporado en la parte frontal del equipo. Esto ofrece una visión general clara de los mensajes ya conocidos (confirmados) o modificados (aún sin confirmar).
De este modo, los técnicos de asistencia in situ pueden ver si los estados de la instalación ya se conocen y si ya se han tomado las medidas adecuadas o si todavía han de tomarse. Tras la confirmación y la eliminación del fallo, el relé de compuerta vuelve automáticamente a su posición inicial.
La particularidad de la versión semiautomática es que el mensaje de fallo que aparece en la parte frontal del equipo permanece tras eliminar el fallo sin necesidad de confirmarlo. Esto permite al técnico de asistencia comprobar si el sistema ha logrado funcionar ininterrumpidamente incluso tras detectar una eliminación automática del fallo.

Variante de montaje del relé de aviso manual MR 21

Relés de compuerta con confirmación de mensaje automática

Relé de compuerta completamente automático

El relé de aviso y compuerta completamente automático MR 21 se emplea también para visualizar estados de peligro y de funcionamiento.
En esta variante de ejecución, la confirmación de mensaje se realiza automáticamente sin intervención manual. De esta forma, la parte frontal del equipo muestra siempre el estado actual de la instalación.
La variante de ejecución completamente automática es, por tanto, apta para un funcionamiento de la instalación sin intervención humana.

Señales visuales flexibles para relés de compuerta

Etiquetas de rotulación Mensajes flexibles para su instalación

Los mensajes y las señales visuales de las etiquetas de rotulación se pueden componer a la medida de sus requisitos. El empleo de mensajes preconfigurados permite una puesta en marcha rápida.
Las placas estandarizadas le permiten la impresión en una o dos líneas con hasta 15 caracteres.

El estudiado diseño permite también la posterior sustitución de las placas de rotulación impresas. De este modo, se flexibiliza al máximo su uso, incluso si se utiliza durante muchos años.

Tipos de montaje Montaje sencillo en la parte frontal del armario de control o sobre el carril

Mapa de imágenes interactivo: visión general de los tipos de montaje de los relés de indicación
Montaje sobre carril
Para el montaje del relé en la fijación de carril DIN (35 mm) se precisa una placa de conectores y ganchos. Los componentes se pueden consultar en los accesorios.
Montaje sobre carril
Montaje frontal
Para montar el relé en la parte frontal del armario de control o del panel de control se necesitan marcos tensores y un capuchón de protección contra contacto. El capuchón se puede consultar en los accesorios.
Montaje frontal
Carcasa combinada de relés de compuerta

Carcasa combinada para montaje frontal

Combinación sencilla de relés de compuerta Visión general óptima en montaje frontal

Con nuestras carcasas combinadas, tiene la opción de montar fácilmente hasta nueve relés de compuerta en la parte frontal del armario de control. El soporte conjunto no solo facilita el montaje, sino que también permite la visión general de los mensajes pendientes.
En función de la carcasa combinada, se pueden montar hasta cuatro o hasta nueve relés de compuerta. Como es lógico, también es posible incorporar menos relés. En este caso, se colocarán placas ciegas en el resto de puestos libres. De esta forma, podrá ampliar posteriormente la instalación.