Más espacio en el armario de control
Con su reducida anchura de solo 8 mm, los interruptores para protección de equipos PTCB TM ahorran un espacio considerable en el armario de control. En comparación con los MCB convencionales, ahorran hasta un 65 % de espacio. A pesar de su tamaño compacto, garantizan una protección completa y una señalización integrada. Esto los convierte en uno de los equipos con esta función más estrechos del mercado.
Interruptores para protección de equipos sistémicos
Con una anchura de 8 mm, los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos PTCB TM ofrecen más espacio en el armario de control. También son ideales para corrientes más altas. La posibilidad de puenteo con el programa CLIPLINE complete facilita la configuración de las aplicaciones. Gracias al contacto de señalización de estado integrado, estará informado en todo momento del estado de conmutación. El conector de medición de corriente garantiza la transparencia de la utilización.
Ventajas de los interruptores para protección de equipos sistémicos PTCB TM
- Más espacio en el armario de control: protección y señalización en solo 8 mm de anchura
- Creación sencilla de aplicaciones, ya que pueden puentearse con el programa de bornas para carril CLIPLINE complete
- Transparencia en la utilización y el estado gracias a la práctica monitorización de corriente y a la señal remota
- Manejo lógico desde la puesta en servicio hasta el mantenimiento gracias a una funcionalidad y a un estado de conmutación inequívocos en todo momento
Los mejores compañeros: suministro, protección, monitorización y conexión con PTCB TM
Combinación óptima de suministro y protección
La característica de disparo magnetotérmica de los PTCB TM es ideal para corrientes de arranque elevadas. En combinación con la fuente de alimentación QUINT POWER, los interruptores para protección de equipos garantizan una alta disponibilidad de la planta. Gracias a la tecnología SFB y al boost estático y dinámico, la fuente de alimentación suministra brevemente hasta seis veces la corriente nominal. De este modo, las cargas se arrancan y se aseguran de forma fiable al mismo tiempo.
Transparencia en la utilización del sistema
Los interruptores de protección magnetotérmicos enchufables le muestran en todo momento el estado de conmutación actual directamente en el equipo o mediante una señal remota como señal individual o colectiva. La monitorización de corriente, también apilable, informa del estado de carga actual, incluido un umbral de señalización ajustable.
Diseño sencillo de aplicaciones
Gracias a su capacidad de puenteo con el programa de bornas para carril CLIPLINE complete, los interruptores para protección de equipos PTCB TM permiten una integración intuitiva y sistémica. Con el PTCB TM se puede realizar una distribución de potencial y una protección de equipos de forma rápida y con ahorro de espacio. Esto simplifica considerablemente la configuración de aplicaciones, ahorra tiempo y reduce al mismo tiempo el esfuerzo de cableado.
Solución de protección compacta con sistema
Junto con las fuentes de alimentación QUINT POWER y los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos enchufables PTCB TM, el resultado es una solución de suministro que no deja nada que desear. Los interruptores de protección, de solo 8 mm de anchura, se caracterizan por una protección fiable y un estado de conmutación claro. Los interruptores para protección de equipos pueden integrarse fácilmente en el programa de bornas para carril COMPLETE line. Esto ofrece la máxima flexibilidad y una protección fiable en el armario de control.
Suministro, protección, monitorización y conexión Los interruptores para protección de equipos compactos pueden combinarse perfectamente para formar un sistema que le ofrezca una protección fiable y fácil de instalar para su aplicación.
Los interruptores para protección de equipos PTCB TM compactos
Protección magnetotérmica resistente
Los interruptores de protección magnetotérmicos ofrecen un alto poder de corte y durabilidad. Son insensibles a los picos de corriente y a las influencias electromagnéticas. Al no depender del software ni del firmware, son ideales para aplicaciones exigentes en las que la disponibilidad de la planta es prioritaria. Nuestra cartera incluye dos variantes de curva característica con rangos de corriente de 0,5 a 16 A para una máxima flexibilidad.