Termomagnético Interruptor de protección, 2-polos, utilización: Branch Circuit Protection (UL 489), para protección contra sobrecarga con una capacidad de desconexión de10 kA, curva característica de disparo: B, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 50 A
Interruptores de protección
Los interruptores de protección de las familias de productos TMC 7 y TMC 8 constan de módulos de protección magnetotérmicos de 1, 2 y 3 polos. Están disponibles en variantes de corriente nominal de 1 a 63 A y ofrecen una amplia protección de equipos y cables. Los interruptores de protección están disponibles en las curvas características de disparo B, C y D y cumplen las normas UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) y UL 489 (TMC 8). Todos los artículos cuentan con las homologaciones correspondientes.
Termomagnético Interruptor de protección, 1-polos, utilización: Supplementary Protection (UL 1077), para protección contra sobrecarga hasta una corriente de cortocircuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: C, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 5 A
Termomagnético Interruptor de protección, 1-polos, utilización: Supplementary Protection (UL 1077), para protección contra sobrecarga hasta una corriente de cortocircuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: B, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 20 A
Barra colectora para interruptor de potencia TMC 81... (monofásico) con módulo de interruptores auxiliares. Paso de 27 mm, hasta 37 polos. Dimensionado para 80 A (alimentación final) 1000 V AC/DC. Con certificación UL 508 para la conexión de interruptores de potencia con homologación UL 489.
Termomagnético Interruptor de protección, 3-polos, utilización: Supplementary Protection (UL 1077), para protección contra sobrecarga hasta una corriente de cortocircuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: C, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 2 A
Termomagnético Interruptor de protección, 3-polos, utilización: Supplementary Protection (UL 1077), para protección contra sobrecarga hasta una corriente de cortocircuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: C, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 5 A
Termomagnético Interruptor de protección, 3-polos, utilización: Branch Circuit Protection (UL 489), para protección contra sobrecarga con una capacidad de desconexión de10 kA, curva característica de disparo: B, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 20 A
Termomagnético Interruptor de protección, 1-polos, utilización: Supplementary Protection (UL 1077), para protección contra sobrecarga hasta una corriente de cortocircuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: B, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 7 A
Barra colectora para interruptor de protección TMC 83... (trifásico) con interruptor auxiliar. Paso de 17,8 mm, hasta 48 polos. Dimensionado para 80 A (alimentación final) 600 V AC/DC. Con certificación UL 508 para conexión de interruptores de protección con homologación UL 489.
Disparador de corriente de trabajo, 1-polos, tipo de conexión: por tornillo, clase de montaje: Encaja lateralmente en el interruptor de protección, corriente asignada: 6 A
Sus ventajas
- Uso en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales
- Adecuados para diferentes tipos de red, ya que están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos
- Protección perfectamente adaptada gracias a diferentes características de disparo y a una amplia selección de corrientes nominales
- Stock reducido gracias a su idoneidad para aplicaciones AC y DC
- Los accesorios opcionales permiten el control y la monitorización remotos
Visión general de las características
Interruptores de protección fiables TMC 7 y TMC 8
Los interruptores de protección termomagnéticos de las familias TMC 7 y TMC 8 protegen de forma fiable sus aplicaciones contra sobrecorriente y cortocircuito.
El comportamiento de conmutación fiable, el disparo libre positivo no influenciable y la indicación de estado en color garantizan la seguridad durante el funcionamiento y el mantenimiento. Gracias al mecanismo de conmutación de acción rápida integrado, se reduce eficazmente el desgaste de los contactos internos, lo que aumenta la vida útil de los equipos.
Tres características de disparo diferentes y una amplia selección de corrientes nominales de hasta 63 A en variantes de interruptor de 1, 2 y 3 polos conforman una gama de productos para una protección perfectamente adaptada. Los accesorios opcionales, como relés de corriente de derivación, contactos de señalización y contactos auxiliares, facilitan el control y la evaluación remotos.
Interruptores de protección TMC 7
Interruptores de protección TMC 7
Los interruptores de protección TMC 7 están homologados según la norma UL1077 y, por lo tanto, son aptos para su uso como "Supplementary Protection". La conformidad según IEC 60947-2 y el diseño de la caja según la norma DIN 43880 también amplían la gama de aplicaciones.
Utilice los interruptores de protección en sistemas de hasta 277/480 V AC o 80/125 V DC. La corriente de cortocircuito máxima puede ser de 7,5 kA.
Interruptores de protección TMC 8
Interruptores de protección TMC 8
Los interruptores de protección TMC 8 están homologados según la norma UL489. Gracias a su elevada capacidad de conmutación de 10 kA, son adecuados para su uso como "Branch Circuit Protection". La conformidad según IEC 60947-2 y el diseño de la caja según la norma DIN 43880 también amplían la gama de aplicaciones.
Utilice los interruptores de protección en sistemas de hasta 277/480 V AC o 60/125 V DC. La corriente de cortocircuito máxima puede ser de 10 kA.