TMC 8 B3 80 48 CA - Puente para cableado
2907997

Barra colectora para interruptor de protección TMC 83... (trifásico) con interruptor auxiliar. Paso de 17,8 mm, hasta 48 polos. Dimensionado para 80 A (alimentación final) 600 V AC/DC. Con certificación UL 508 para conexión de interruptores de protección con homologación UL 489.

Detalles de producto









Productos compatibles