The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Comunicación HART

Comunicación HART

La cartera para la comunicación HART® le ofrece la experiencia de los módulos Interface transparentes HART® y de los equipos de campo aptos para HART®. Además, el multiplexor HART® le ofrece la posibilidad de comunicarse bidireccionalmente con hasta 32 equipos de campo aptos para HART® e interconectados con hasta 4000 equipos de campo aptos para HART®.

Sus ventajas

  • Configuración y diagnóstico online sencillos de equipos de campo aptos para HART
  • Documentación continua de las variables y estados del proceso mediante PC o sistema de gestión
  • Sin influencia en el procesamiento del valor de medición gracias al acceso paralelo a los equipos de campo HART
  • Procesamiento de más de 4000 canales en un PC mediante la conexión de hasta 128 multiplexores HART® con 32 canales cada uno

Comunicación HART®

Multiplexor HART® con placa de conexión
Transmisores de temperatura parametrizables HART® para el carril DIN y como transmisores principales
Acondicionadores de señal transparentes HART® de las familias de productos MACX Analog y MINI Analog Pro
Multiplexor HART® con placa de conexión

El multiplexor HART® MACX MCR-S-MUX se utiliza para la conexión digital a un PC de hasta 32 equipos de campo aptos para HART. Los equipos de campo se conectan en modo operativo punto a punto a través de la placa de conexión HART® MACX MCR-S-MUX-TB y se comunican con el multiplexor a través del protocolo HART®. El multiplexor HART® se comunica con un PC conectado a través de un bus RS-485.

Transmisores de temperatura parametrizables HART® para el carril DIN y como transmisores principales

Parametrice los transmisores de temperatura de la familia de productos Field Analog universal a través de la señal HART® antes de la instalación o durante la puesta en servicio. Al mismo tiempo, los transmisores le ofrecen la opción de transmitir, para su posterior procesamiento, los valores de medición y los datos de diagnóstico a través del protocolo HART® a un sistema de control conectado.

Acondicionadores de señal transparentes HART® de las familias de productos MACX Analog y MINI Analog Pro

Los acondicionadores de señal de alimentación, entrada y salida MACX Analog y MINI Analog Pro ofrecen transparencia HART®. Esto permite la comunicación bidireccional con el equipo de campo a través del sistema de control o de un dispositivo portátil HART®. Además, la impedancia HART® puede aumentarse en sistemas de baja impedancia mediante una resistencia adicional de los acondicionadores de señal de alimentación MACX Analog.

Ejemplo práctico de comunicación HART

Representación gráfica de una topología con comunicación HART

Los equipos bidireccionales aptos para HART® de la serie MACX Analog permiten integrar la información HART® en sistemas de ingeniería y gestión independientes a través del multiplexor HART® MACX MCR-S-MUX y los módulos de cableado correspondientes. Los Comserver correspondientes también permiten llevar a cabo un procesamiento posterior a través de Ethernet. De este modo, los valores límite y de diagnóstico adicionales, al igual que información como el estado de calibración o el estado de los equipos de campo inteligentes, se integran en los sistemas de control de procesos sin efecto de rebote y se realizan calibraciones remotas.

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"