Rotulador especial, para rotulación manual de tiras Zack sin rotular, rotulación resistente al agua y al lavado, grosor de rotulado 0,5 mm
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,35 mm
Cartucho de tinta, tinta negra especial, 5 cartuchos de 1 ml cada uno, para exigencias altas
Rotulador desechable, no recargable, para la rotulación manual, en combinación con el adaptador P‑PEN ADAPTER también utilizable para la rotulación con plotter, grosor 0,1 mm
Set de limpieza compuesto por: 1x recipiente de limpieza, 2x cartuchos de limpieza con 10 ml de líquido de limpieza y 2x tapones de cierre de recambio para los rotuladores marcadores CMS-PEN ... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 0,5 mm
Estilete limpiador para limpiar de forma rápida y efectiva los cabezales de impresión de todas las impresoras de transferencia térmica de Phoenix Contact.
Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,25 mm
Líquido de limpieza, 30 ml, para los rotuladores marcadores CMS-PEN ... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 0,1 mm
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.