Tenazas de punta, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie agarre de estriado fino, capacidad pelado para 1,5 mm2 y 2,5 mm2, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/1500 V CC
Herramienta universal
La herramienta universal de la familia de productos UNIFOX incluye herramientas para distintas aplicaciones: desde herramientas universales, que reúnen varias funciones, pasando por tenazas para la unión de cables hasta cortadores de canal, ofrecemos una gran diversidad de aplicaciones.
Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT‑PA 4
Alicates, con ajuste rápido, para anchos de llave de 10 mm ... 36 mm, tamaño: 260 mm
Herramienta para desbloquear, para contactos CK- 2,5-... girados
Herramienta para desbloquear para contactos CK-4,0-... mecanizados
Alicates universales, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie de agarre estriada, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC
Herramienta para desbloquear
Pinzas para montaje para enclavar los contactos engastados SUNCLIX en la carcasa de plástico, acodadas 35°, adecuadas para diámetro de cable de 4,2 mm ... 6,0 mm.
Alicates de engastar, para sujetacables plástico de 2,2 - 4,8 mm ancho, hasta 1,6 mm grosor material
Sacabocados, para etiquetas de control y similares con mandril redondo de 2 mm, profundidad de boca 30 mm
Sus ventajas
- Larga vida útil gracias a las zonas de la empuñadura y de corte especialmente endurecidas y templadas
- Reducción de la fuerza necesaria gracias a una óptima transmisión de palanca
- Protección de las articulaciones y reducción del esfuerzo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Tenazas multifunción UNIFOX-MP
Son los multitalentos entre las tenazas. Gracias a sus funciones combinadas, las tenazas multifunción son ideales para una amplia gama de aplicaciones.
Nuestras tenazas multifunción UNIFOX-MP son auténticas todoterreno y combinan seis o siete funciones en una sola tenaza. Además de agarrar, doblar y cortar alambres, también puede utilizar las tenazas para pelar cables y crimpar punteras. Las dos tenazas multifunción están equipadas con un asa ergonómica de dos componentes. Su punta angular facilita la perforación y el desbarbado de cajas empotradas. Con la UNIFOX-MP 6-1 podrá cortar cables sin esfuerzo y sin aplastarlos. A su vez, la UNIFOX-MP 7-1 dispone de un cortador lateral para cortar alambre fino y semiduro, así como cuerda de piano. La tenaza también dispone de una zona de crimpado para terminales de cable circular aislados.
Tenaza llave UNIFOX-WRENCH
La tenaza llave combina las funciones de una tenaza y una llave inglesa en una sola herramienta. Resulta perfecta para agarrar, sujetar, doblar y girar tuercas y tornillos.
Nuestras tenazas llave UNIFOX-WRENCH están disponibles en tres tamaños diferentes. Gracias al ajuste continuo mediante pulsador, las tenazas llave se adaptan rápidamente a diferentes anchos entre caras. La escala existente también facilita el preajuste del ancho entre caras deseado. Las mordazas de agarre lisas y de deslizamiento paralelo de las tenazas llave evitan daños en superficies delicadas, por ejemplo, al trabajar con piezas cromadas o pintadas. Gracias a la relación de palanca >10:1, las tenazas de llave tienen una gran fuerza de apriete para una sujeción segura.
Herramienta de montaje y desmontaje
Herramientas de montaje y desmontaje
Encontrará la herramienta de montaje y desmontaje adecuada para cualquier contacto crimpado. Las herramientas para montar o desmontar contactos HEAVYCON convencen por su versatilidad de uso y su larga vida útil.
En caso de errores de montaje o de cambios de cableado es necesario volver a desmontar un contacto encajado. Utilice para ello nuestras herramientas para desbloquear.
Para secciones de cable pequeñas utilice herramientas de montaje. Con ellas podrá introducir a presión el contacto crimpado en el inserto de contactos de forma segura.
La protección contra caída integrada en la empuñadura puede desplazarse. La protección contra caída protege la cara enchufable de las herramientas de forma fiable al transportarlas o almacenarlas.
Tenazas combinadas y de punta
Tenazas universales con aislamiento VDE
Para aplicaciones diversas elija las tenazas universales con aislamiento VDE de Phoenix Contact. Aproveche las funciones combinadas.
Tenazas combinadas
- Forma recta o acodada ergonómicamente
- Reposición por muelle
- Superficies de agarre dentadas
- Cortador integrado
Tenazas de punta
- Punta de agarre recta y acodada 45º
- Superficie de agarre dentada y cuchilla templada por inducción
Tenazas planas, redondas y corredizas
- Superficie de agarre dentada
- Matriz forjada y endurecida en aceite
Tenazas para sujetacables UNIFOX
Tenazas para sujetacables
Unión y fijación de cables y conductores: con las tenazas para sujetacables UNIFOX de Phoenix Contact trabajará rápida y cómodamente con sujetacables de plástico y metal.
Además:
- La fuerza de tensado se ajusta sin escalonamientos y se indica con una escala en la empuñadura. Al alcanzarse la fuerza de tensado deseada, el sobrante que sobresale se corta automáticamente a ras.
- Además de las herramientas, también se dispone de sujetacables de plástico y metal.