Este tipo de tenazas de crimpado universal y ampliamente utilizado se basa en el principio de las tijeras y está disponible con matrices para diferentes tipos de conexión del contacto. Cada sección tiene aquí su propio nido de matriz. Por lo tanto, debe prestarse atención explícita a un posicionamiento correcto. Para un procesamiento preciso y rápido, las estaciones de troquelado están etiquetadas con la sección de cable correspondiente.
Juego de tenazas de crimpado, compuesto por insertos de crimpado y engastadoras CRIMPFOX-M (tenaza) para conectores apantallados de la serie DMCC 0.5 con cable de datos conectado para crimpar cajas de 1 par, 2 pares y 4 pares, entregado en un robusto maletín.