Este tipo de tenazas de crimpado universal y ampliamente utilizado se basa en el principio de las tijeras y está disponible con matrices para diferentes tipos de conexión del contacto. Cada sección tiene aquí su propio nido de matriz. Por lo tanto, debe prestarse atención explícita a un posicionamiento correcto. Para un procesamiento preciso y rápido, las estaciones de troquelado están etiquetadas con la sección de cable correspondiente.
Tenazas para prensar, para conector enchufable para fibra óptica, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, engaste HEX