Relé de seguridad para sistemas de control bimanuales según ISO 13851 tipo IIIC hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, monitorización de transmisión síncrona < 0,5 s, 2 contactos NA, 1 contacto NC, separación segura, ancho: 22,5 mm, borna de tornillo enchufable
Relés de seguridad
Nuestros relés de seguridad con certificación TÜV con contactos de conducción forzada ofrecen la máxima seguridad para entre una y tres funciones de seguridad fijas. Dependiendo del espacio necesario, tiene a su disposición diseños muy compactos a partir de 6 mm.
Conector de bus para carril DIN, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 125 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: amarillo, montaje: carril DIN, artículos con contactos dorados, conector de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo
Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad, barreras fotoeléctricas hasta SIL 3, categoría 4, PL e, funcionamiento de 1 o 2 canales, detección de cortocircuito transversal, reactivable, retardo de retorno/excitación 0,2 s a 300 s, 5 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borna push-in enchufable
Relé de seguridad para paro de emergencia y puerta de seguridad hasta SIL 1, cat. 1, PL c, en función de la aplicación hasta SIL 3, cat. 4, PL e, funcionamiento monocanal, 3 circuitos de habilitación, tensión nominal de entrada 230 V AC, borna push-in enchufable
Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas hasta SIL 3, categoría 4, PL e, funcionamiento con 1 o 2 canales, automático o manual, arranque controlado, 2 circuitos de disparo, 1 salida de señal, interfaz TBUS, US = 24 V DC, borna enchufable Push-in
Relé de seguridad para la monitorización de emisores de señales antivalentes hasta SIL 3, cat. 4, PL e, servicio de 2 canales, antivalente, arranque monitorizado, automático o manual, 3 circuitos eléctricos de activación, US = 24 V DC, borne de conexión por tornillo enchufable
Relé de seguridad como ampliación de contactos, 4 circuitos de habilitación, 1 circuito de retroalimentación, junto con equipo básico hasta categoría 3, PL d según EN ISO 13849, borna de tornillo enchufable, anchura: 22,5 mm
Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y barreras fotoeléctricas hasta SIL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, arranque controlado automático o manual, 3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización, US = 24 ... 230 V AC/DC, borna push-in enchufable
Juego de 35 piezas de relés de seguridad para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, activación automática o manual, 2 contactos NA con retardo de desconexión de 0,1 s a 30 s, borna de conexión por tornillo enchufable
Relé de seguridad para paro de emergencia y puertas de protección, así como para aplicaciones de ascensores hasta SIL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, inicio automático o manual, detección de cortocircuito transversal, 3 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borne de tornillo enchufable
Nuevos productos
Tres familias de productos para distintas aplicaciones de máquinas
Nuestros relés de seguridad compactos satisfacen las necesidades de las aplicaciones de fabricación de maquinaria en todo el mundo. Se utilizan principalmente en máquinas de manipulación de alimentos, embalaje y ensamblaje.
Relés de seguridad a partir de 6 mm de anchura
Relés de seguridad muy compactos PSRmini
Los PSRmini son los relés de seguridad más estrechos del mercado. Los relés de seguridad PSRmini requieren hasta un 70 % menos de espacio en el armario de control sin restringir el rendimiento.
- Amplia selección de relés de seguridad para funciones de seguridad como el paro de emergencia, la barrera fotoeléctrica, las puertas de seguridad, el mando a dos manos y muchas más
Carcasa estrecha de - 6 mm y 12 mm - Relé de seguridad con de 1 a 3 rutas de autorización
- Ampliación de contactos disponible con 5 rutas de autorización
- Conexión por tornillo o por resorte
Relés de seguridad con diseño estándar
Relés de seguridad clásicos PSRclassic
Los clásicos relés de seguridad PSRclassic destacan por una gran selección de funciones y variantes. El ancho de carcasa se corresponde con el estándar usual en el mercado.
- Gran selección de funciones de seguridad como paro de emergencia, barrera fotoeléctrica, puertas de seguridad, control bimanual y mucho más
- Anchura de carcasa a partir de 17,5 mm
- Gran selección de variantes
- Disponibles con hasta 8 rutas de autorización
- Conexión por tornillo o resorte
Relé de seguridad multifuncional con hasta dos funciones de seguridad ajustables
Relés de seguridad multifuncionales PSRuni
Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad comunes permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.
- Configuración directamente en el equipo mediante codificador giratorio
- Cobertura de funciones de seguridad comunes, p. ej.: paro de emergencia, rejilla fotoeléctrica
- Monitorización de dos circuitos independientes
- Anchura: 22,5 cm
- Tecnología de conexión push-in
Tecnología de seguridad compacta y modular para la fabricación de maquinaria
Como fabricante de maquinaria, conozca la dinámica y las necesidades de su mercado. La seguridad funcional cada vez desempeña un papel más importante. En este sentido, las normas y las directivas tienen una relevancia central. Con nuestros relés de seguridad PSR podrá crear nuevos conceptos de seguridad que le ofrecen muchas ventajas:
- La compatibilidad con muchos sensores y actuadores ofrece numerosas posibilidades de uso, especialmente en aplicaciones de ingeniería mecánica
- Posibilidad de implementar aplicaciones hasta el nivel de rendimiento e según ISO 13849 y SIL 3 según IEC 62061
- Todos nuestros productos de seguridad tienen la certificación TÜV y cuentan con amplias homologaciones para los mercados mundiales
- La tecnología de relés de Phoenix Contact instalada en el relé de seguridad ofrece la máxima seguridad funcional gracias a los contactos de guías forzadas
- Nuestros relés de seguridad a partir de una anchura de 6 mm y una ruta de autorización son adecuados para los conceptos de seguridad modulares