FLT 35/3+1 CTRL-2.0/I
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2800125
Tipo 1 / Class I (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado y electrónica de cebado con lámpara de control, de 4 canales para circuito "3 + 1". Nivel de protección: 1,3/ 1,5 kV. Ancho de la carcasa: 70 mm (4TE)
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador combinado |
Clase de ensayo IEC | I |
T1 | |
Tipo EN | T1 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TT |
TN-S | |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión nominal UN | 230 V AC (400 V AC) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 14,5 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 70,4 mm |
Altura | 95 mm |
Profundidad | 65,7 mm |
Unidad de división | 4 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA-GF |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión constante máxima UC | 260 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 260 V AC |
Tensión constante máxima UC (N-PE) | 260 V AC |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,1 mA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 26 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 17,5 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 306 kJ/Ω (L-N) |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 35 kA (L-N) |
Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-N) | 3 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 2 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 400 A (NH-gL) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
DIN EN 61643-11 | |
DIN EN 61643-11/A11 | |
Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
Observación | 2005 |
Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11 |
Observación | 2002 |
Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11/A11 |
Observación | 2007 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2800125 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | CL1122 |
GTIN | 4046356481281 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 707,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 707,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg