ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
Marcador para bornes
2749576
Marcador para bornes, Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado, longitudinal: L1, L2, L3, N, GND, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 18 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 18 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Compuestas por cinco índices individuales en paso 17,5 mm
Tiras Zack planas