FLT 100-260
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2838160
Descargador tipo 1 / Class I / B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco de corriente suma N-PE encapsulado, de 1 canal. Anchura de la carcasa: 35 mm (2UD)
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | 100 % tensión transitoria de reacción (1,2/50) µs ≤ 4,0 kV |
Tipo de producto | Descargador combinado |
Clase de ensayo IEC | I |
T1 | |
Tipo EN | T1 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TT |
TN-S | |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
Número de polos | 1 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión nominal UN | 230 V AC (400 V AC) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M6 |
Par de apriete | 8 Nm |
Longitud de pelado | 14,5 mm |
Sección de conductor flexible | 16 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor rígido | 10 mm² ... 50 mm² |
Sección de conductor AWG | 6 ... 1 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 35,8 mm |
Altura | 89,8 mm |
Profundidad | 65,8 mm |
Unidad de división | 2 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PBT |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Pistas de protección | N-PE |
Dirección de actuación | N-PE |
Tensión nominal UN | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 260 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,1 mA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 26 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 100 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 50 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 2,5 MJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 100 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi | 100 A (260 V AC) |
Nivel de protección Up | ≤ 5,5 kV |
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5,5 kV |
Comportamiento TOV en UT | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2838160 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL1131 |
GTIN | 4017918165390 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 289 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 292,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
Sus ventajas
Capacidad de derivación elevada
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg