UL Recognized
ID de homologación: E118976-20100522Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country
Soporte de contactos, 17-polos, Hembra de conexión, acodado, M12, A-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |