The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - Conector de bus para carril DIN
2201503

Juego de construcción de conector de bus compuesto por 2 conectores enchufables de 10 polos, partes superior e inferior de plástico y borne de metal para fijar el carril simétrico, sin placa de circuito impreso

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia