ST-17P1N8AW400S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1607634

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, medida de brida: 21,6 mm x 21,6 mm, número de polos: 17, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ideal para equipos compactos
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura