The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

ST-06KP020 - Contacto crimpado
1607578

Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 0,6 mm, sección de conexión: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, material contacto: CuZn , Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1242311

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción