HC-HPR-B24-HHWH-1STM50-EM-BK - Carcasa
1810005

Carcasa aérea B24, con bloqueo por tornillo, material: Fundición de aluminio a presión, salidas de cable: 1, lateral, 1x M50, altura: 110,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B