La versatilidad, como principio de la serie EH, también caracteriza el diseño de la tapa. El receptáculo de bornas abierto garantiza la flexibilidad en la tecnología de conexión para placa de circuito impreso. Las tres variantes de tapa están disponibles para conexiones para placas de circuito impreso personalizadas. Elija entre tapas con receptáculo de bornas abierto en uno o ambos lados o una tapa cerrada.
Cajas para electrónica básicas EH para aplicaciones universales
El sistema de cajas EH es apto para su empleo universal en la pared o sobre el carril DIN. Las cajas cuentan con una tecnología de conexión para placa de circuito impreso integrada y de libre elección. Siete anchuras, dos alturas totales y tapas de la caja en tres variantes ofrecen más de 100 posibilidades de combinación. Con esta serie de cajas para electrónica se pueden crear sistemas de equipos modulares con un diseño uniforme.
Contáctenos para obtener más información sobre los productos
Sus ventajas
- Amplio programa de cajas estándar para el montaje sobre carril
- Montaje de la caja fácil y con ahorro de tiempo
- Tecnología de conexión universal o integrada de forma fija
- Múltiples variantes con impresión y mecanizado del surtido específicos para el cliente
Configurador de cajas para electrónica básicas
Siete anchuras, dos alturas totales, tres tipos de cubierta de caja, más de 100 combinaciones posibles: cree su propia caja básica EH a partir de esta oferta. Se admiten varias orientaciones y disposiciones de las placas de circuito impreso. Gracias a la tecnología de conexión integrada y de libre elección, se pueden crear sistemas de cajas completos con un diseño uniforme.
Novedades en tecnología de conexión de equipos
Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.
Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.
Cajas de la serie EH de un vistazo Con cajas básicas de la serie EH, podrá diseñar fácilmente aplicaciones universales de equipos. Siete anchuras, dos profundidades de construcción y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.
Sistema de cajas para aplicaciones universales
La flexibilidad adquiere un nuevo significado – con siete anchuras, dos alturas totales y tres variantes de tapa podrá diseñar la estructura de sistemas de equipos modulares con un diseño homogéneo. Elija el diseño perfecto para su solución con anchos de caja de entre 22,5 y 90 mm y alturas de entre 54 y 110,5 mm.
Gracias al diseño flexible de la caja, las placas de circuito impreso pueden alinearse horizontal, frontal o incluso perpendicularmente respecto a la parte delantera del equipo. Esto le permite una total flexibilidad en el desarrollo del equipo.
Utilice el montaje sobre carril DIN o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación. El anclaje de base está diseñado para el montaje sobre el carril DIN estándar NS 35/7,5.
Los conductores de luz HS LC para cajas para electrónica están disponibles en distintas versiones y adaptadas de forma óptima a las mismas. Además, los conductores de luz poseen una resistencia a descargas electrostáticas.
Las espigas a presión permiten un montaje sencillo en la placa de circuito impreso. Si lo desea, le ofrecemos como servicio el procesamiento necesario de su caja para electrónica.
Fácil montaje de la caja para electrónica de la serie EH
Aprenda lo fácil que es montar la caja de plástico de la serie EH. Monte la caja EH paso a paso en tres variantes diferentes. La caja de plástico puede montarse fácilmente tanto en el carril DIN como en la pared.
Desarrollo rápido y de coste optimizado con kits para nuevos desarrollos
Utilice nuestros kits para nuevos desarrollos para desarrollar rápidamente sus prototipos y equipos de preserie. Los kits incluyen soluciones de caja completas con tecnología de conexión flexible integrada y pletinas de trama perforada adecuadas. Con conectores de bus específicos pueden realizarse sistemas de equipos completos.
Configure su kit para nuevos desarrollos en nuestra tienda y comience directamente con el desarrollo de su equipo.
Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN
Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.