La versatilidad, como principio de la serie EH, también caracteriza el diseño de la tapa. El receptáculo de bornas abierto garantiza la flexibilidad en la tecnología de conexión para placa de circuito impreso. Las tres variantes de tapa están disponibles para conexiones para placas de circuito impreso personalizadas. Elija entre tapas con receptáculo de bornas abierto en uno o ambos lados o una tapa cerrada.
Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa, diseño alto, sin orificio de conexión, anchura: 90,1 mm, altura: 75,27 mm, profundidad: 36,95 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)