Seleccione la caja adecuada para su aplicación de entre el amplio programa de productos. Si lo desea, podemos suministrarle dimensiones o tratamientos de la superficie personalizados. La entrega se realiza para la aplicación en la zona Ex con la homologación correspondiente de componentes según ATEX e IECEx.
Caja vacía, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 81 mm x 81 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada