Seleccione la caja adecuada para su aplicación de entre el amplio programa de productos. Si lo desea, podemos suministrarle dimensiones o tratamientos de la superficie personalizados. La entrega se realiza para la aplicación en la zona Ex con la homologación correspondiente de componentes según ATEX e IECEx.
Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en la tecnología de conexión push-in, material de marcado, accesorios para puenteado y prueba. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).