Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de carga para vehículos de tipo 2, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2G3C-3AC32A-25FT6,0ESBK01
-
Cables de carga AC
1020768
CHARX connect comfort, Tipo 2, Cable de carga AC, 32 A permanente, 480 V AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 25 ft, negro, recto, con capuchón, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables., IEC 62196-2, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 2
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables de carga CA |
Familia de productos | CHARX connect comfort |
Aplicación | Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 2 |
para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE) | |
Componentes | con capuchón |
Estándar de carga | Tipo 2 |
Modo de carga | Modo 3, caso C |
Logotipo colocado | Logotipo de PHOENIX CONTACT |
Variaciones del cliente | Bajo demanda |
Tipo de transmisión de señales | Modulación de duración de impulsos |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
Codificación | 220 Ω (entre PE y PP) |
Potencia y corriente de carga (Carga AC (trifásica)) | |
Tipo de corriente de carga | AC trifásica |
Corriente de carga | 32 A AC (trifásica) |
Potencia de carga | 26,6 kW (trifásica) |
Tensión nominal | 480 V |
Esquema de polos (Leistungskontakte) | |
Número | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tensión nominal | 480 V AC |
Corriente asignada | 32 A |
Esquema de polos (Signalkontakte) | |
Número | 2 (CP, PP) |
Tensión nominal | 30 V AC |
Corriente asignada | 2 A |
Conector de carga para vehículos | |
Anchura | 70 mm |
Altura | 137 mm |
Profundidad | 215,9 mm |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Color (Zona de agarre) | gris (7042) |
Color (Cara enchufable) | negro (9005) |
Color (Capuchón) | negro (9005) |
Color (Cables) | negro (9005) |
Material (Conector de carga para vehículos) | Plástico |
Material (Cubierta exterior de cable) | TPE-U |
Material (Superficie contactos) | Plata |
Longitud del cable | 25 ft |
Normas/especificaciones sobre cables | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Certificaciones de cables | VDE |
Peso del cable | máx. 505,00 kg/km |
Tipo de cable | Clase 5 |
Tipo de cable | recto |
Estructura de cable | 5 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Diámetro exterior del cable | 17,00 mm ±0,4 mm |
Envoltura exterior, material | TPE-U |
Longitud a desaislar de la envoltura | 70 mm ±5 mm |
Longitud de pelado | 70 mm ±5 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 0,0033 Ω/m (con respecto a un cable de potencia, a una temperatura ambiente de 20 °C) |
Radio de flexión | min. 127,5 mm (7,5x diámetro) |
Longitud del cable | 25 ft |
Longitud de pelado | 70 mm ±5 mm |
Diámetro exterior del cable | 17,00 mm ±0,4 mm |
Tipo de cable | Clase 5 |
Certificaciones de cables | VDE |
Normas/especificaciones sobre cables | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Resistencia de la línea | ≤ 0,0033 Ω/m (con respecto a un cable de potencia, a una temperatura ambiente de 20 °C) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 10000 |
Fuerza de inserción | < 100 N |
Fuerza de separación | < 100 N |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Conector de carga para vehículos) | IP44 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes) |
Índice de protección (Capuchón) | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | 5000 m (sobre el nivel del mar) |
Conexión según la norma | |
Restricciones de longitud de cable normativas | IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables. |
En EE. UU. se precisa una gestión de cables si la longitud de cable es 7,5 m superior (IEC 61851-1). | |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 62196-2 |
Código de artículo | 1020768 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | XWBAAC |
GTIN | 4055626511795 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
EV-LABEL-C - Etiqueta adhesiva 1309766
-
CHARX SEC-1000 - Sistema de control de carga AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Sistema de control de carga AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Sistema de control de carga AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Sistema de control de carga AC 1138965
-
EEM-EM357 - Equipo de medición 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Sistema de control de carga AC 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Sistema de control de carga AC 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Sistema de control de carga AC 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - Sistema de control de carga AC 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - Sistema de control de carga AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Descargador de sobretensiones modelo 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Descargador de sobretensiones modelo 2 1180145
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411136
Sus ventajas
Programa de productos completo
Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico, que ha recibido tres galardones
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2
Comprobado conforme a las exigencias EV Ready 37
Mediante cara enchufable marcada con láser según DIN EN 17186
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg