The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

EV-T2AC-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos
1624148

CHARX connect, Tipo 2, Soporte para conector de carga para vehículos, Accesorios, Montaje frontal, carcasa: negro, para conectores de carga para vehículos en postes de carga (EVSE), Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Detalles de producto








Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo