- Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las bornas push-in con tecnología de conexión frontal
- Ahorro de espacio de hasta el 60 % gracias a una anchura de 19 mm
- Conexión Plug & Play en el nivel de E/S remoto y en el nivel de campo con una amplia cartera de cableado del sistema
El módulo pasamuros VARIOFACE realiza una conexión 1:1 entre bornes de conexión por tornillo y una hembra de conexión D subminiatura (n.º polos 15). Hay disponible una derivación a masa separada.