The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Componentes de reequipamiento para reacondicionamiento

Componentes de reequipamiento para reacondicionamiento

Los componentes de reequipamiento para reacondicionamiento le ayudan a modernizar o reequipar los sistemas de control existentes. Si el sistema de control está obsoleto o no ofrece un rendimiento suficiente, debería plantearse sustituirlo. Gracias a nuestros componentes de reequipamiento para reacondicionamiento fáciles de enchufar evitará las costosas reconversiones y paradas de su instalación. La conexión se realiza sin fallos manteniendo el cableado de campo existente.

Sus ventajas con nuestros componentes de reequipamiento para reacondicionamiento

  • Modernización o reequipamiento sencillos de los sistemas de control existentes con componentes de equipamiento para reacondicionamiento fáciles de enchufar
  • Mayor disponibilidad gracias a tiempos de parada cortos durante el proceso de migración
  • Conexión sin fallos manteniendo el cableado de campo existente
  • Menor esfuerzo de cableado mediante componentes enchufables
  • Disminución de los costes de mantenimiento gracias al perfeccionamiento tecnológico de la instalación

Resumen de los componentes de reequipamiento para reacondicionamiento

Diferentes componentes de reequipamiento para el reacondicionamiento de sus equipos PLC antiguos

Diferentes componentes de reequipamiento para el reacondicionamiento de sus equipos PLC antiguos

1. Adaptadores intermedios para la implementación SIMATIC® S5 en SIMATIC® S7-400:
El conector S5 se enchufa con ayuda del adaptador intermedio directamente a la tarjeta de E/S. En el puesto del S5 se monta un nuevo S7-400. El cableado de campo existente se mantiene.

2. Adaptadores de implementación de SIMATIC® S5 en SIMATIC® S7-300:
Los adaptadores de implementación unen los adaptadores frontales con módulos de E/S del S7-300. Con ayuda de los adaptadores puede implementar las señales del adaptador frontal S5 en una regleta de 50 polos. La transmisión de señales se realiza mediante cables de sistema y adaptadores frontales en el módulo de E/S.

3. Adaptador para la puesta en servicio para prolongar el cableado de campo S5 SIMATIC® existente:
Con ayuda de los adaptadores para la puesta en servicio universales se prolongan todas las señales del cableado S5 existente. Puede conectar el extremo de cable al aire a distintos sistemas de control como S7-400 o S7-300. Esto permite una comunicación para fines de prueba entre el cableado de campo existente del S5 y el nuevo sistema de control. Puesto que la nueva unidad de control está dispuesta temporalmente delante del armario de control, en caso necesario puede restablecer el estado original de la instalación. Si la instalación funciona correctamente con el nuevo sistema de control, puede cambiar el S5.