UDK 4-ULA 24 GN/O-U - Borne para componentes
2775359

Borne para componentes, Con indicación luminosa verde, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto






Productos compatibles