SBS 6:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras
1007222

Tarjeta de tiras, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: Rotulador especial, clase de montaje: enclavar, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6 mm, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 6 mm, anchura del campo de texto: 6,1 mm

Detalles de producto








Productos compatibles