CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
piso superior | 300 V | 5 A | 26 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
piso superior | 300 V | 5 A | 26 - 10 | |
piso inferior | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |