P-CO L - Conector de componentes
1782755

Conector de componentes, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, profundidad: 35,2 mm, anchura: 7,3 mm, altura: 41,2 mm, color: gris, clase de montaje: Enchufable (Slot)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Adecuada para elementos de construcción discretos con elevada potencia disipada
Conexión por resorte sin soldadura
Posibilidad de uso en todos los bornes para carril con zona de separación y ranura de rotulación media (...-TG)
Comprobado para aplicaciones ferroviarias