WS UT 4 - Placa de aviso
3047332

Placa de aviso, Placa, amarillo (RAL 1018), rotulado: Rayo con flecha, clase de montaje: enchufar, Número de índices individuales: 5

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Se evita un accionamiento involuntario de los puntos de embornaje
Los letreros de advertencia y cobertores de aviso se utilizan para cubrir y señalizar bornes de conexión a la red
Los letreros de advertencia encajan en los pozos de tornillos y accionamiento del respectivo borne
Aislable en sentido longitudinal y transversal