ST 4-TWIN BN - Borne de paso
3037182

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: marrón

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El foso funcional continuo doble ofrece todas las posibilidades de la distribución de potencial y admite accesorios de pruebas
Todas las tareas de distribución de potencial se realizan cómodamente
La conexión multiconductor sin puentes adicionales se adapta a los requisitos actuales y ahorra espacio