ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Tira de cinta Zack plana
0808765
Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ... 10, 11 ... 20 etc. hasta 91 ... 100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 6,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad