Bloques de distribución y bornas de equipo

Bloques de distribución y bornas de equipo

Los bloques de distribución y las bornas de equipo del sistema de bloques FIX se suministran listos para su conexión en diferentes secciones, tipos de montaje y colores. Los bloques FIX pueden utilizarse inmediatamente y combinarse como se desee. Los bloques de distribución y las bornas de equipo son adecuados para un cableado flexible y que ahorra espacio.

Go to Product Detail Page for item 3273202
PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD - Bloque para distribución
PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD - Bloque para distribución
3273202

Bloque para distribución, Bloque con alineación horizontal y alimentación integrada, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo

Go to Product Detail Page for item 3273878
PTFIX 10/12X4 GY - Bloque para distribución
PTFIX 10/12X4 GY - Bloque para distribución
3273878

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, Derivación, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3273390
PTFIX 6/18X2,5 VT - Bloque para distribución
PTFIX 6/18X2,5 VT - Bloque para distribución
3273390

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 19, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: violeta

Go to Product Detail Page for item 1091671
PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Bloque para distribución
PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Bloque para distribución
1091671

Bloque para distribución, Borna de base con alimentación y sin función de conductor de protección, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Aéreo, color: verde/amarillo

Go to Product Detail Page for item 3273360
PTFIX 6/12X2,5 GN - Bloque para distribución
PTFIX 6/12X2,5 GN - Bloque para distribución
3273360

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: verde

Configurador para los bloques de distribución FIX, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos

Configurador para los bloques de distribución FIX, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos

Configurador para los bloques de distribución FIX y bloques de bornas para equipos

Utilice nuestro configurador y elabore su solución personalizada. Con el configurador pueden elaborarse de forma sencilla e intuitiva soluciones personalizadas en distintos colores a partir de los bloques de distribución, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos.

Sus ventajas

  • Instalación rápida mediante bloques de distribución y bloques de bornas para equipos listos para conectar
  • Gran ahorro de espacio gracias a un tamaño mínimo
  • Opciones de montaje flexibles gracias a diversos adaptadores de montaje y variantes de adhesivos especiales
  • Asignación por colores de los conductores y del punto de embornaje para una instalación intuitiva y segura
  • Accesorios estandarizados – los bloques se pueden ampliar, comprobar y rotular sin pérdida de piezas con el accesorio CLIPLINE complete

Bloques FIX con tecnología push-in

Los bloques FIX, listos para usar y sin mantenimiento, con tecnología de conexión push-in permiten una instalación rápida y sencilla en espacios reducidos. El sistema de bloques FIX consta de bloques de distribución, bloques distribuidores de funciones y bornas de equipo. El sistema también es compatible con los accesorios normalizados del sistema de bornas para carril CLIPLINE complete.

Los bloques FIX compactos son adecuados para diversas aplicaciones
Aplicaciones FIX

El sistema de bloques FIX permite un cableado rápido y compacto. Gracias a los versátiles adaptadores de montaje, los bloques FIX listos para usar pueden integrarse en casi cualquier aplicación.

Más información sobre las aplicaciones FIX
Bloques FIX en el distribuidor de circuitos calefactores
Bloques de distribución PTFIX en diferentes colores

Bloques de distribución PTFIX

Bloques de distribución PTFIX

Los bloques de distribución PTFIX se caracterizan por la conexión push-in frontal. Los bloques tienen un puente integrado, y cada bloque transporta un único potencial. Los bloques PTFIX están disponibles con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como discos individuales con dos puntos de embornaje. Los bloques de distribución están disponibles con o sin alimentación adicional. En cuanto a la sección nominal, puede elegir entre 1,5, 2,5 y 4 mm². Además, también se ofrecen bloques de distribución con una sección nominal de 10 mm². Gracias a la variedad de 15 variantes de color (10 mm² = cinco variantes de color), se garantiza una fácil asignación del color de los conductores y puntos de embornaje.

Bloques de distribución PTVFIX con conexión de conductores lateral

Bloques de distribución y colectores PTVFIX

Bloques de distribución PTVFIX

Los bloques de distribución PTVFIX se diferencian de los bloques PTFIX principalmente por la conexión de conductores lateral. La conexión push-in lateral se reconoce por la letra "V" de la denominación "Vertical". Los bloques de distribución PTVFIX están disponibles como bloques de distribución y colectores en la sección de 2,5 mm² con 2, 6, 12 y 18 puntos de conexión. Los bloques de distribución están disponibles en cinco colores estándar. Con la integración en el configurador online puede pedir otras variantes de color. De esta forma, los bloques PTVFIX permiten una asignación clara y codificada por colores de los puntos de embornaje y de los conductores.

Bloques de distribución PTFIX con homologación Ex

Bloques de distribución PTFIX con homologación Ex

Bloques de distribución con homologación Ex

Además de los bloques de distribución PTFIX con homologaciones estándar, la cartera también incluye variantes PTFIX con homologación Ex (protección contra explosión). La homologación Ex es un componente fundamental de la tecnología de seguridad. La norma Ex permite utilizar los productos en zonas donde puedan entrar en contacto materiales inflamables, gases y fuentes de ignición.

Bloques distribuidores de funciones PTFIX-function

Bloques de distribución con propiedades funcionales
Bloques de fusibles SI
Bloque distribuidor de funciones TG
Bloque distribuidor de funciones MT
Bloques distribuidores de funciones MTL
Bloques de distribución con propiedades funcionales

Los bloques distribuidores de funciones PTFIX-function permiten integrar fácilmente elementos funcionales, por ejemplo, elementos separadores, fusibles o componentes. Los bloques tienen un puente integrado y están disponibles con siete puntos de embornaje y una sección nominal de 2,5 mm².

Bloques de fusibles SI

Contrariamente, los bloques de fusibles SI poseen fusibles giratorios en lugar de elementos de interrupción. Los fusibles giratorios permiten una protección por fusible sencilla de las distintas conexiones de distribución. En caso de disparo, los fusibles pueden sustituirse rápida y fácilmente. Además de la variante estándar, también se suministran bloques con luces de señalización para la señalización de fusibles defectuosos.

Bloque distribuidor de funciones TG

Los bloques básicos de interrupción TG están equipados con una zona de interrupción normalizada. La zona de interrupción permite integrar clavijas de interrupción, cabezas portafusible o conectores de componentes. Esto permite utilizar los bloques de forma muy personalizada. Utilice los bloques para separar o proteger señales o para implementar diodos o LED. Los distintos conectores de funciones se guardan en los accesorios del artículo correspondiente.

Bloque distribuidor de funciones MT

La variante de cuchillas seccionadoras MT es un bloque de interrupción con interrupción por cuchilla integrada. En lugar de las zonas de interrupción universales, este bloque tiene cuchillas seccionadoras giratorias integradas de forma fija. Las cuchillas seccionadoras de la variante MT son especialmente compactas e imperdibles. Las cuchillas seccionadoras giratorias solo pueden abrirse con un destornillador. Esto garantiza un alto nivel de seguridad, ya que se requiere una acción consciente para abrir las cuchillas seccionadoras.

Bloques distribuidores de funciones MTL

Al igual que las variantes MT, los bloques MTL son un bloque de interrupción puro con cuchillas seccionadoras integradas de forma fija. La diferencia entre las dos variantes es que las cuchillas seccionadoras de la variante MTL disponen de una palanca. Esta palanca permite al usuario accionar las cuchillas seccionadoras sin necesidad de herramientas. Por lo tanto, la variante MTL requiere más espacio encima del bloque.

Bloques de bornas para equipos PTVFIX montados sobre carril DIN

Bloques de bornas para equipos PTVFIX

Bornas de equipos PTVFIX

Las bornas de equipo PTVFIX transportan un potencial por cada dos puntos de conexión, lo que las convierte en los primeros bloques FIX que transportan más de un potencial. Esta característica permite cablear la fase o las fases, el conductor neutro y el conductor de tierra en una sola borna que ocupa poco espacio, lo que hace que las bornas de equipo PTVFIX sean ideales para campos de aplicación en instalaciones en edificios.
Las bornas de equipo, al igual que los demás bloques de la familia FIX, utilizan los accesorios estandarizados del sistema CLIPLINE complete. Así podrá aprovechar varios adaptadores de montaje, un configurador online y accesorios de comprobación y marcado uniformes. Los bloques están disponibles inicialmente en la sección nominal de 2,5 mm².

Borna de equipo con conductores conectados y rotulación

Bornas de equipo G y GE

Bornas de equipo G y GE

Las bornas de equipo G y GE utilizan la conexión por tornillo universal. La conexión por tornillo no requiere mantenimiento gracias al principio Reakdyn patentado y permite una conexión multiconductor sencilla. Las bornas de equipo transportan un potencial por cada dos puntos de conexión. La excepción la constituye el bloque GE 10/2-BA BU.
Las bornas de equipo están disponibles en las secciones nominales de 4, 10 y 35 mm². En función de la sección, las variantes de bloques tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 12 polos. La fijación de las bornas de equipo solo es posible mediante montaje directo con unión atornillada.

Utilice los bloques de distribución compactos para una distribución de la corriente de carga y de control rentable
Bloques de distribución FIX

Los bloques listos para conectar permiten un montaje rápido sin puenteado manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo. Los bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, están disponibles para una instalación intuitiva y segura en varios colores.

Ir al folleto
Bloques de distribución FIX

Accesorios de montaje para los bloques de distribución FIX y las bornas de equipo

Los bloques de distribución y las bornas de equipo de la familia FIX pueden integrarse en su solución de varias maneras utilizando diferentes adaptadores de montaje y variantes de bloques. Utilice los distintos adaptadores y fije los bloques en el carril DIN o directamente en la placa de montaje mediante una brida. Existen versiones adhesivas para un montaje rápido y sencillo.

Adaptadores para carril DIN para el montaje longitudinal de los bloques de distribución en el carril DIN
Adaptadores para carril DIN para el montaje transversal de los bloques de distribución en el carril DIN
Bridas a presión para el montaje directo de los bloques de distribución
Bloques de distribución con almohadilla adhesiva para montaje adhesivo
Adaptadores para carril DIN dobles
Bloques de distribución con adaptador de pasador de bloqueo
Adaptadores para carril DIN para el montaje longitudinal de los bloques de distribución en el carril DIN

Los adaptadores para carril DIN horizontales están disponibles para los carriles DIN NS 15 y NS 35. Para el montaje inserte el bloque FIX en los correspondientes pies adaptadores. A continuación, el bloque se encaja fácilmente sobre el carril DIN. Recomendamos el uso de dos pies de fijación por cada bloque independiente. El número puede reducirse si se unen las soluciones en bloque. Encontrará el adaptador de montaje correspondiente en los accesorios de los respectivos bloques. También se suministran bloques de distribución con adaptadores.

Adaptadores para carril DIN para el montaje transversal de los bloques de distribución en el carril DIN

El adaptador para carril DIN vertical puede montarse sobre el carril DIN NS 35 y NS 15. Para el montaje solo tiene que deslizar los bloques FIX en el adaptador. De nuevo, el adaptador encaja sobre el carril DIN. Para evitar que los bloques se deslicen hacia abajo, durante el montaje debería procurar que el lado con el anclaje de base mire hacia abajo. Encontrará el adaptador de montaje correspondiente en los accesorios de los bloques individuales. No obstante, también puede seleccionar directamente de la lista de productos bloques que incluyan adaptadores.

Bridas a presión para el montaje directo de los bloques de distribución

Además del montaje sobre carril DIN, los bloques también pueden montarse directamente mediante bridas a presión. Para ello, se deben colocar las bridas mediante la conexión lengüeta-ranura en los extremos de los bloques FIX. Para filas de bloques más largas, también se deben integrar bridas entre los bloques FIX. Una vez encajadas las bridas, los bloques pueden atornillarse fácilmente a la placa de montaje. Encontrará la brida correspondiente en los accesorios del bloque respectivo.

Bloques de distribución con almohadilla adhesiva para montaje adhesivo

Las variantes de bloques de distribución para el montaje adhesivo tienen una almohadilla adhesiva en la parte inferior del bloque. Para montar estos bloques, basta con despegar la lámina de protección de la almohadilla adhesiva. Ahora puede fijar el bloque en diferentes superficies. Cuando utilice los bloques, asegúrese de que solo se pegan en superficies limpias. No es necesario utilizar una imprimación ni lijar previamente la superficie. Encontrará indicaciones de montaje detalladas e información sobre el adhesivo en la tienda online, en el área de descargas de los respectivos productos.

Adaptadores para carril DIN dobles

El adaptador para carril DIN doble puede encajarse sobre el NS 35 y permite así el montaje con ahorro de espacio de varios bloques de distribución. Para el montaje, deslice los bloques de distribución en los pies adaptadores correspondientes. A continuación, los bloques pueden encajarse fácilmente sobre el carril DIN. Recomendamos el uso de dos pies de fijación por cada bloque independiente. Encontrará el adaptador de montaje correspondiente en los accesorios de las variantes de 1,5 mm².

Bloques de distribución con adaptador de pasador de bloqueo

Los adaptadores con espigas de encaje permiten un montaje directo adicional. Para ello, encaje los bloques base en los pies adaptadores correspondientes. Para fijarlo a la placa de montaje, basta con insertar las espigas de encaje a través de los orificios pretaladrados de la placa de montaje. Gracias a los adaptadores regulables, la distancia también puede ajustarse con precisión a posteriori.

Accesorios generales

Accesorios para puentes para los bloques de distribución y colectores
Accesorios de pruebas para los bloques de distribución y colectores
Accesorios de marcado para los distribuidores FIX y las bornas de equipo
Accesorios para puentes para los bloques de distribución y colectores

Los bloques de distribución de las familias FIX tienen un puente integrado. A través de este puente, todas las conexiones de distribución se conectan entre sí y con la conexión colectiva. Si necesita más de un bloque de distribución con 18 puntos de embornaje, los bloques de distribución push-in y los bloques colectores pueden ampliarse fácilmente con los puentes enchufables estándar de 2 polos del sistema CLIPLINE complete. Encaje entre sí los bloques con la conexión lengüeta-ranura. Una vez conectados los bloques, pueden ampliarse fácilmente con un puente enchufable a través de las conexiones de distribuidor exteriores.

Accesorios de pruebas para los bloques de distribución y colectores

Para llevar a cabo las comprobaciones de la forma más rápida y sencilla posible, los bloques FIX disponen de tomas de pruebas especiales para clavijas de prueba con un diámetro de 2,3 mm. Las tomas de pruebas facilitan la comprobación de los bloques con conductores enchufados. Además, las tomas ofrecen un alto nivel de seguridad contra contacto durante el procedimiento de prueba. Los bloques de distribución y colectores están equipados con una toma de pruebas por bloque. Los bloques distribuidores de funciones, en cambio, tienen una toma de pruebas por conexión. El motivo es que las distintas conexiones de distribución pueden separarse y probarse por separado mediante cuchillas seccionadoras. Las conexiones individuales del bloque de fusibles también pueden medirse por separado.

Accesorios de marcado para los distribuidores FIX y las bornas de equipo

Para facilitar la rotulación de los bloques de distribución FIX y las bornas de equipo, los bloques pueden rotularse con el material de rotulación autoadhesivo (TML o SK). Para una rotulación recta y limpia, los bloques FIX tienen una ranura de marcado plana especialmente diseñada para las rotulaciones adhesivas.