Visión general de los productos PTFIX (variante de artículo gris) Bloques de distribución y colectores de 1,5 mm² Variantes de conexión Bloque básico – sin adaptador de montaje Número Referencia Cód. art. Referencia Código de art. Número de conexiones Corriente / tensión Rango de sección / AWG 3002757 PTFIX 6X1,5 GY 6 17,5 A / 450 V 0,14 mm² … 2,5 mm² / 26 … 14 2 4 12 18 PTFIX 2X1,5 GY PTFIX 4X1,5 GY PTFIX 12X1,5 GY PTFIX 18X1,5 GY 1045923 1046608 3002758 3002760 Montaje: adhesivo Referencia Código de art. Número de conexiones Corriente / tensión Rango de sección / AWG 3002798 PTFIX 6X1,5-G GY 6 17,5 A / 450 V 0,14 mm² … 2,5 mm² / 26 … 14 Número Referencia Cód. art. 12 18 PTFIX 12X1,5-G GY PTFIX 18X1,5-G GY 3002799 3002804 i n ó c u b i r t s i d e d s e u q o B l Montaje: carril DIN NS 15, longitudinal Referencia Código de art. Número de conexiones Corriente / tensión Rango de sección / AWG PTFIX 6X1,5-NS15A GY 3002910 6 17,5 A / 500 V 0,14 mm² … 2,5 mm² / 26 … 14 Montaje: carril DIN NS 35, transversal Referencia Código de art. Número de conexiones Corriente / tensión Rango de sección / AWG PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 18 17,5 A / 500 V 0,14 mm² … 2,5 mm² / 26 … 14 Número Referencia Cód. art. 12 18 PTFIX 12X1,5-NS15A GY PTFIX 18X1,5-NS15A GY 3002914 3002917 Número Referencia Cód. art. Bloque básico – sin adaptador de montaje Número Referencia Cód. art. Referencia Código de art. Número de conexiones Corriente / tensión Rango de sección / AWG Alimentación: rango de sección / AWG Montaje: adhesivo 1047466 PTFIX 4/6X1,5 GY 7 17,5 A / 450 V 0,14 mm² … 2,5 mm² / 26 … 14 0,2 mm² … 6 mm² / 24 … 10 Referencia Código de art. Número de conexiones Corriente / tensión Rango de sección / AWG 1047478 PTFIX 4/6X1,5-G GY 7 17,5 A / 450 V 0,14 mm² … 2,5 mm² / 26 … 14 Alimentación: rango de sección / AWG Montaje: carril DIN NS 15, longitudinal Referencia Código de art. 0,2 mm² … 6 mm² / 24 … 10 Número de conexiones Corriente / tensión Rango de sección / AWG Alimentación: rango de sección / AWG PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY 1047490 7 17,5 A / 500 V 0,14 mm² … 2,5 mm² / 26 … 14 0,2 mm² … 6 mm² / 24 … 10 13 19 PTFIX 4/12X1,5 GY PTFIX 4/18X1,5 GY 1046961 1047418 Número Referencia Cód. art. 13 19 PTFIX 4/12X1,5-G GY PTFIX 4/18X1,5-G GY 1046973 1047430 Número Referencia Cód. art. 13 19 PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY 1046985 1047442 Phoenix Contact 11