Los bloques distribuidores de funciones PTFIX-function permiten integrar fácilmente elementos funcionales, por ejemplo, elementos separadores, fusibles o componentes. Los bloques tienen un puente integrado y están disponibles con siete puntos de embornaje y una sección nominal de 2,5 mm².
Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: naranja