The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Transmisión de datos a alta velocidad y preparada para el futuro

Transmisión de datos a alta velocidad y preparada para el futuro

Las cajas de distribución se utilizan como puntos de transmisión y distribución entre el nivel de campo (cables de fibra óptica) y los componentes activos de la infraestructura de comunicación (switches). Nuestras cajas de distribución ofrecen mucho espacio para la conexión segura de cables de fibra óptica al tiempo que ofrecen medidas exteriores compactas. Pueden utilizarse de -25 a +70 °C y en variantes seleccionadas incluso de -40 a +85 °C. Gracias a sus distintos tipos de fibras y conectores, así como a sus hasta doce conexiones frontales dúplex, nuestras cajas de distribución son flexibles y seguras para el futuro.

Rotulación robusta para instalaciones en exteriores

Rotulación robusta para instalaciones en exteriores

Para la rotulación en exteriores se ofrecen rótulos de acero inoxidable. Estos resisten condiciones meteorológicas extremas incluso a lo largo de décadas. Para la rotulación de materiales de acero inoxidable puede utilizar nuestra TOPMARK NEO. Esta procesa más de 650 materiales de rotulación como acero inoxidable, aluminio, ABS, acrílico y policarbonato.

Cajas para electrónica para reformas y modernización

Cajas para electrónica para reformas y modernización

Para poder seguir utilizando el equipamiento existente en la infraestructura ferroviaria o dotarlo de nuevas interfaces, puede ser necesario integrarlo en carcasas modernas o reequiparlo con una conexión de equipo enchufable. Utilice para ello el amplio espectro de nuestras cajas para electrónica disponibles de serie.

Sistemas de cableado VARIOFACE

Sistemas de cableado VARIOFACE

Un cableado rápido, sin fallos y uniforme resulta especialmente fiable sobre la base de sistemas de cableado preconfeccionados, p. ej. nuestros sistemas de cableado VARIOFACE. VARIOFACE es un concepto de cableado diseñado especialmente para el acoplamiento a módulos de E/S. Este integra adaptadores frontales, cables de sistema y módulos en distintas funciones, como relés, relés de estado sólido o conexiones pasamuros.

Industrial Wireless

Industrial Wireless

Para aplicaciones ferroviarias no relevantes para la seguridad cada vez se utiliza más la comunicación basada en radio, especialmente allí donde el uso de un cable provoca costes y gastos desproporcionadamente elevados. Según el caso de aplicación, Phoenix Contact ofrece distintas tecnologías inalámbricas como Trusted Wireless, Bluetooth o WLAN (IEEE 802.11).

Impresión en 3D - Producción aditiva de piezas especiales o de recambio

Impresión en 3D - Producción aditiva de piezas especiales o de recambio

En la producción aditiva, se "imprimen" componentes tridimensionales capa a capa a partir de un material de partida sin forma. Mediante el desarrollo de múltiples nuevos materiales y la constante optimización de los procesos de fabricación, para la producción aditiva se abren nuevos ámbitos de aplicación, también la industria ferroviaria. Aquí es importante la impresión en 3D, sobre todo en la modernización de instalaciones antiguas. Y ello no solo porque pueden utilizarse distintos metales y plásticos para la producción de piezas de recambio en el tamaño de lote 1.