The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Monitorización de la energía en la instalación eléctrica Monitorice, comunique y analice sus datos energéticos de forma fácil y transparente con nuestros productos para la monitorización eficiente de la energía.

Un instalador durante el montaje de los medidores de energía EMpro en el armario de control

La monitorización de la energía es la clave para una mayor eficiencia energética: para registrar los valores de consumo de las máquinas, las instalaciones y los edificios y obtener medidas de eficiencia energética, se debe instalar la tecnología de medición de la energía in situ.

Un sistema de monitorización de la energía debe ser fácil de implementar, ya que la atención del usuario posterior suele centrarse en otras tareas, concretamente en el área de actividad real para su negocio principal.

Durante el desarrollo de nuestra estudiada cartera de tecnologías de medición y sensores, se concedió gran importancia al manejo intuitivo. Algunos tipos de productos de nuestros medidores de energía EMpro son adecuados para la conexión directa de bobinas Rogowski independientes del fabricante. La señal de mV se procesa en el equipo, por lo que no necesita un transductor de medida.

La puesta en servicio se realiza en solo tres pasos. Se puede llevar a cabo en unos pocos minutos, incluso para usuarios con pocos conocimientos especializados en la medición de energía. Servicios digitales y soluciones de comunicación orientadas al futuro, como una conexión de nube directa, le ayudan a integrar, procesar y preparar fácilmente los datos.

  • Ahorro de esfuerzo de cableado y configuración con medidores de energía de configuración intuitiva y una opción de conexión directa de bobinas Rogowski
  • Rápida integración de sistemas de control y gestión gracias a las soluciones de comunicación y a los servicios digitales orientados al futuro
  • Disponibilidad rápida de los datos de medición, sin conocimientos especiales de redes complejas, a través de equipos de medición aptos para el Internet de las cosas con una sencilla integración Plug and Play a Proficloud.io

Medidores de energía EMpro Los medidores de energía EMpro se configuran y se integrar en la red en solo tres pasos

  • Instalación rápida y sencilla
  • Menos esfuerzo de cableado gracias a la conexión directa de las bobinas Rogowski disponibles en el mercado
  • Configuración intuitiva directamente en el equipo