Rotulación rápida y sencilla durante el mantenimiento del tren Durante el mantenimiento de un vehículo ferroviario, puede utilizar nuestras impresoras portátiles para crear la rotulación de sustitución directamente in situ. La app de rotulación permite un fácil manejo. Nuestros manguitos termorretráctiles adecuados están certificados según la norma EN 45545-2 y puede rotularse de forma fácil y permanente.

Reparación de trenes

Rotulación rápida y fácil durante el mantenimiento del tren

Aplicación

Al realizar el mantenimiento de los trenes puede ser necesario cambiar o complementar la rotulación. Por lo general, esto no puede planificarse en una fase previa ni prepararse mediante la impresión de las denominaciones que faltan. Para generar una sustitución adecuada de la rotulación, el personal de mantenimiento tendría que recorrer largas distancias hasta la ubicación del equipo de rotulación fijo.

Solución

Sistemas de impresión portátiles para el uso en el mantenimiento de vehículos ferroviarios

Sistemas de impresión portátiles para el uso en el mantenimiento de vehículos ferroviarios

Para estas tareas resulta perfecto el sistema de impresión portátil profesional THERMOMARK GO. El personal de mantenimiento utiliza un dispositivo e introduce el marcado que falta en la app de rotulación de Phoenix Contact. Tras un breve ajuste visual, el trabajo de impresión se envía de forma inalámbrica a la THERMOMARK GO y se imprime inmediatamente en un manguito termorretráctil según EN 45545-2. De este modo, la identificación del equipo de trabajo vuelve a estar completa y el mantenimiento se ha realizado con ahorro de tiempo.

Oficinas centrales de Phoenix Contact
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Rotulación y herramientas para instalaciones en trenes

Rotulación y herramientas para vehículos ferroviarios

Más información sobre los productos adecuados: