The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistemas de rotulación fijos y móviles para instalaciones en trenes

Sistemas de rotulación innovadores

Ya sea un sistema de rotulación láser, una impresora UV LED o una impresora de transferencia térmica, disponemos del sistema de rotulación adecuado para cada uno de sus requisitos de aplicación, lugar de aplicación y resistencia del marcado. Con nuestros innovadores sistemas de rotulación fijos y móviles podrá crear rotulaciones justo allí donde es necesario. Así, podrá imprimir la rotulación adecuada, en caso necesario p. ej. fácilmente in situ en la nave de mantenimiento. Con el sistema de rotulación modular THERMOMARK E SERIES, ahora puede hacer que su proceso de marcado sea aún más eficaz.

Manguitos termorretráctiles para conductores y cables en instalaciones en trenes

Manguitos termorretráctiles para conductores y cables en instalaciones en vehículos ferroviarios

Los manguitos termorretráctiles del tipo WMS-2 HF son muy adecuados para aplicaciones ferroviarias. Están libres de halógenos, cumplen los niveles de peligro HL1 hasta HL3 y satisfacen los requisitos R22 hasta R24 de DIN EN 45545-2. Para ello, han sido diseñados para un amplio rango de temperatura.

Soporte para señalización y rótulos metálicos para instalaciones en trenes

Soporte de rotulación y etiquetas metálicas para la tecnología de ferrocarriles

Con los marcadores de cables de la familia de productos PATG HF podrá marcar conductores y cables al realizar la instalación en el vehículo ferroviario. El TPU procesado en este caso cumple la clase de protección contra incendios UL 94 V0 y ha sido diseñado para un amplio rango de temperatura. Para la rotulación puede ampliar los marcadores de cables PATG HF con rótulos insertables en el formato UniCard.
Nuestras etiquetas metálicas para el marcado de conductores y cables, así como para el marcado de equipos e instalaciones son extremadamente resistentes e impermeables.

Materiales de rotulación UniCard para instalaciones en trenes

Materiales de marcado en el formato UniCard

Ya sea la rotulación de bornas, conductores, cables o equipos, con nuestros materiales de rotulación en formato UniCard encontrará los materiales adecuados para la aplicación en vehículos ferroviarios. El formato UniCard es la base de las familias de productos UC y UCT y puede rotularse con las impresoras de tarjetas. La familia de productos UCT es compatible con las tres tecnologías de impresión. Las dos familias de productos cumplen los niveles de peligro HL1 hasta HL3 y satisfacen los requisitos R22 a R24 de la norma DIN EN 45545-2.

Herramientas manuales y máquinas automáticas para instalaciones en trenes

Herramientas manuales y máquinas automáticas para instalaciones en trenes

Ya sea de forma manual o automatizada, tenemos la solución adecuada para los distintos procesos: cortar, pelar, aislar, crimpar, montar y medir. Además de herramientas estándar y máquinas automáticas, nuestra amplia gama de herramientas le ofrece herramientas manuales especiales para los retos especiales en la industria ferroviaria.