Suministro eléctrico de trenes de obra para trabajos de mantenimiento Los trenes de mantenimiento deben disponer de un suministro de corriente estable. Le ofrecemos un sistema modular para un sistema de alimentación ininterrumpida. El SAI dispone de un acumulador de energía de larga duración sin mantenimiento y es seguro contra vibraciones y golpes conforme a las normas EN 50155/EN 61373.

Mantenimiento de vías férreas

Suministro eléctrico de trenes de obra para trabajos de mantenimiento

Aplicación

El suministro de energía de equipos y máquinas en trenes de obra se lleva a cabo generalmente mediante generadores trifásicos. Para consumidores concretos, p. ej. sistemas de control o la iluminación de emergencia, puede ser necesario un sistema de alimentación ininterrumpida.

Solución

Sistema de alimentación ininterrumpida para vehículos ferroviarios

Sistema modular para el suministro de energía de trenes de obra

Para ello, Phoenix Contact ofrece una solución formada por un sistema modular:

  • Los conectores industriales funcionan como interfaz robusta.
  • Una fuente de alimentación convierte la corriente trifásica en 24 V DC.
  • A continuación se ha conectado un sistema de alimentación ininterrumpida con una batería de iones de litio como acumulador de energía o alternativamente un acumulador de condensadores de alto rendimiento sin mantenimiento.
  • Los interruptores electrónicos para protección de equipos protegen los distintos circuitos de carga frente a sobrecarga y cortocircuito. Con una desconexión selectiva de las rutas defectuosas se protege la tensión de alimentación para consumidores paralelos. Los interruptores de potencia activados también se pueden restablecer de forma remota a través de una entrada de reinicio.
  • Los contactos de aviso permiten al operador de la instalación una monitorización fiable de los componentes.
  • Las etiquetas de rotulación de acero inoxidable completan el sistema modular.

Para los módulos se dispone de un ensayo de choques y vibraciones según EN 50155/EN 61373. Los propios equipos ya cumplen los requisitos de la protección contra incendios según EN 45545-2 o bien, como en el caso de p. ej. los acumuladores de energía, se garantizan mediante una carcasa especial para amortiguar la carga de fuego.

Oficinas centrales de Phoenix Contact
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300