Interruptor de puerta de seguridad

Monitorización inteligente de puertas de seguridad Conexión en serie segura de varios switches de puerta de seguridad

Los dispositivos de protección son siempre necesarios en las máquinas si los riesgos no pueden reducirse a un nivel aceptable mediante medidas de diseño. Si es necesario intervenir en el proceso de producción, se colocan protecciones de seguridad móviles, como puertas de seguridad, cubiertas o tapas de protección. Cuando los empleados abran la puerta de seguridad para el funcionamiento o el mantenimiento, las funciones móviles y potencialmente peligrosas deben desconectarse. Para supervisar la posición de la puerta de seguridad se utiliza una unidad de bloqueo que consta de switches de seguridad y componentes de supervisión.

Interruptores de seguridad sin contacto PSRswitch

Monitorización de los dispositivos de seguridad de disyunción

Una práctica habitual en la configuración de sistemas relacionados con la seguridad es la conexión lógica en serie de varios switchs de puerta de seguridad, con un único relé de seguridad o un PLC de seguridad que se encarga de la evaluación de la seguridad. Cuando se trata de una conexión lógica en serie de dispositivos de bloqueo con contactos mecánicos redundantes, es posible que no se detecte un error individual. Así, es previsible que varias puertas de seguridad se abran al mismo tiempo o, al subsanar los fallos, en un orden determinado. Con este procedimiento, el error individual de un contacto de conmutación no se detecta, lo que puede dar lugar a una cadena de varios fallos y a un evento peligroso. Por lo tanto, para una conexión en serie debe tenerse en cuenta el grado de cobertura de diagnóstico DC máximo según la norma DIN EN ISO 13849-1.

Conexión en serie de los interruptores de puerta de seguridad

Conexión en serie lógica con seguridad constante

El PSRswitch es un interruptor de seguridad electrónico, con codificación RFID y sin contacto, en diseño compacto. Gracias a la inteligencia integrada en combinación con un dispositivo de evaluación compatible, garantiza la protección contra manipulación y la seguridad incluso en caso de conexión en serie. La conexión lógica en serie con seguridad constante se realiza mediante dos entradas y salidas seguras. Las salidas pueden conectarse directamente a las entradas del siguiente switch de la cadena. Cualquier fallo en el switch o en el cableado (stuck-at fault) se detecta inmediatamente y se muestra a los usuarios para su rápida localización y eliminación. En respuesta a las crecientes presiones de costes en el cableado de campo, una conexión M12 de 8 polos directamente en el equipo permite un concepto de cableado SAC continuo desde el sensor, a través de distribuidores, hasta los módulos de E/S seguros. Para simplificar el cableado, se puede realizar un circuito de arranque (botón de reset) directamente en el switch, de modo que no se necesitan largos recorridos de cableado hasta el armario de control.

Interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch con tecnología de transpondedor RFID

Alta seguridad frente a manipulación

La tecnología de transpondedor RFID se utiliza desde hace tiempo en la tecnología de sensores de seguridad, donde garantiza el intercambio codificado de señales entre sensor y actuador. Por ello, los equipos PSRswitch con tres sensores diferentes y un actuador universal aplican dos niveles de codificación de la norma DIN EN ISO 14119. Los sensores Unicode y Fixcode, que tienen un alto nivel de codificación, se diferencian en que no se pueden programar más actuadores en el sensor Fixcode después de haber programado el primer actuador. El sensor multicódigo tiene un nivel de codificación inferior y acepta cualquier actuador. Los switches de este tipo se seleccionarán e instalarán de forma que no puedan ser puenteados de ninguna forma previsible. Para ello, pueden montarse fuera del alcance de los usuarios o en una posición oculta, por ejemplo.

Sistema de interruptores de seguridad inteligente con IO-Link

Diagnóstico inteligente a través de IO-Link

Para garantizar una alta disponibilidad durante el funcionamiento, resulta útil el diagnóstico del estado de conmutación de los sensores de las puertas. Con el cableado convencional, este enfoque a menudo solo puede aplicarse con un gran gasto o no puede aplicarse en absoluto. La información se limita, sobre todo, a estados de funcionamiento simples, como "puerta abierta" o "puerta cerrada". En este contexto, PSRswitch ofrece un concepto de diagnóstico coherente que se transmite al sistema de control mediante el relé de seguridad compatible con la función de pasarela IO-Link integrada. Cada sensor supervisa constantemente los estados de funcionamiento, así como las entradas y salidas seguras. Si se abre una puerta o se detecta un fallo de cableado, las salidas de seguridad se desconectan inmediatamente y los datos de diagnóstico se transmiten al relé de seguridad a través de un cable paralelo. El relé de seguridad, que también está configurado como dispositivo IO-Link, envía los datos de proceso a un maestro IO-Link para su visualización o a la pantalla de la máquina como mensaje de advertencia.

Contacto
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300