The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Gestión medioambiental inteligente Con Smart Environmental IoT, puede monitorizar, analizar y optimizar los datos medioambientales y el estado de sus instalaciones.

Árbol con líneas digitales para una gestión medioambiental inteligente

Reto


Hojas verdes en la naturaleza

Conocer el estado del medio ambiente y la naturaleza

La gestión medioambiental sostenible es cada vez más importante en ciudades y municipios para afrontar de forma proactiva problemas actuales como el cambio climático en condiciones meteorológicas difíciles o la contaminación por partículas. Medidas como la gestión eficaz de los parques y espacios verdes o el drenaje selectivo de las zonas de inundación contribuyen a la protección medioambiental y a mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Los sensores pueden utilizarse para recoger y controlar datos sobre condiciones ambientales como la calidad del aire, la temperatura, la humedad y el ruido. Los datos en tiempo real se utilizan para identificar problemas medioambientales, derivar medidas adecuadas y aplicarlas.

Solución


Pantalla de software Monitorización medioambiental

Environmental IoT

Phoenix Contact ha desarrollado un sistema de monitorización medioambiental inteligente para una mayor transparencia de los datos en cuestiones medioambientales. Smart Environmental IoT utiliza la tecnología de sensores adecuada para registrar datos medioambientales, que luego se transfieren a plataformas de datos urbanos a través de una red de comunicaciones.

Todos los tipos de sensores con diferentes interfaces pueden conectarse al sistema Environmental IoT. Nuestros sistemas de control, basados en el ecosistema abierto PLCnext Technology, pueden controlar los sensores y detectar errores de medición.

La información medioambiental visualizada proporciona a los planificadores urbanos y paisajísticos importantes ayudas para la toma de decisiones y constituye la base de datos para las alertas de fenómenos meteorológicos extremos. Los costes de los servicios y procesos también se reducen considerablemente gracias a medidas basadas en las necesidades.

Aplicaciones para la monitorización del medio ambiente

Parque verde
Vista de un mar
Zona urbana inundada
Parque verde

Las ciudades verdes (Green Cities) del mañana se caracterizan por espacios verdes llenos de vida y un clima agradable. Con las soluciones de riego inteligente, todas las plantas, árboles y césped se riegan según las necesidades y ahorrando recursos.

El sistema de control inteligente del riego utiliza los datos actuales de los sensores de humedad, temperatura y conductividad del suelo. Además de los datos medioambientales locales, en los cálculos se incluyen datos de previsiones meteorológicas y datos históricos. Los datos permiten predecir de la mejor manera posible el riego de las zonas verdes, así como ahorrar más en consumo de agua y costes de mano de obra.

El uso de LoRaWAN y servicios en la nube le proporciona una alta disponibilidad y transparencia de los datos y una fácil integración en su red.

Más información sobre los sensores de humedad del suelo
Vista de un mar

Mejorar la calidad del agua es una responsabilidad esencial para el medio ambiente. Es necesario controlar y evaluar periódicamente la calidad del agua, sobre todo en los periodos cálidos del año, cuando aumenta el riesgo de proliferación de algas. Los indicadores importantes para la monitorización de la calidad del agua proporcionan datos de sensores midiendo la turbidez y el contenido de oxígeno.

Nuestra solución del Internet de las cosas medioambiental monitoriza estos datos medioambientales en tiempo real. Además de activar una alarma si se supera un valor umbral, el sistema también puede iniciar procesos de automatización como la aireación artificial del agua.

Zona urbana inundada

Las fuertes lluvias localizadas causan graves daños por inundaciones en todo el mundo. Las previsiones y advertencias tempranas de inundaciones son vitales para tomar medidas de protección a tiempo.

El Environmental Monitoring Service disponible en nuestra plataforma IoT integra diversos datos de sensores a través de LoRaWAN. Además de la visualización de la intensidad de la lluvia o los niveles de agua, los datos pueden utilizarse para un sistema de alerta temprana de inundaciones.

Sus ventajas

  • Derivación de medidas eficaces para la protección sostenible del medio ambiente
  • Reacción a tiempo ante situaciones de peligro, como tormentas o inundaciones
  • Concienciación sobre los problemas medioambientales con un conocimiento medioambiental transparente
  • Reducción de los costes de los servicios y procesos mediante una optimización basada en las necesidades

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de apoyarles en su camino hacia una Smart City.

Gestión medioambiental inteligente con la Smart City Box

Con la Smart City Box, puede conectar fácilmente los datos de la ciudad, desde el sensor hasta el sistema de control. La transparencia de los datos ayuda a derivar medidas de optimización específicas para hábitats eficientes y sostenibles. La caja de uso universal se conecta simplemente a la infraestructura existente.

Todas las aplicaciones se basan en la adquisición de datos de sensores en tiempo real y la transmisión inalámbrica de datos. Gracias a la arquitectura de sistema abierto, la caja puede integrarse fácilmente tanto en los centros de datos municipales como en muchas otras plataformas IoT.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.