The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Logotipo de Bluetooth

Fiable como un cable

Cuando se trata de la transmisión rápida y fiable de datos de control bajo condiciones industriales difíciles, a menudo Bluetooth es la tecnología inalámbrica adecuada. El modo de funcionamiento especial de Bluetooth permite una conexión inalámbrica extremadamente fiable y robusta que además se ha configurado rápida y fácilmente. Para Bluetooth por lo general se aplica: conectar y funcionar. Y esto en muchos miles de aplicaciones desde hace muchos años. Por este motivo, Bluetooth se ha establecido sobre todo en el sector de la fabricación de maquinaria e instalaciones como solución de comunicación para la transmisión de datos Ethernet y PROFINET o señales de E/S para piezas de la máquina móviles o giratorias.

Sus ventajas

  • Comunicación inalámbrica muy fiable y robusta
  • Configuración rápida y fácil
  • Muchas rutas inalámbricas operables en paralelo sin interferencias
  • Muy buena coexistencia con WLAN 802.11

Transmisión rápida y sencilla de datos de control bajo condiciones difíciles

Bluetooth es una tecnología inalámbrica conocida sobre todo en el sector de los accesorios para radiotelefonía móvil y para ordenadores. Pero Bluetooth también dispone de propiedades excelentes como las que se precisan para el uso en redes de automatización industriales.

Por este motivo, Bluetooth se ha establecido en el sector de la fabricación de maquinaria e instalaciones como una solución de comunicación. Resulta especialmente adecuado para la transmisión de datos Ethernet y PROFINET o señales de E/S para piezas de la máquina móviles o giratorias. Bluetooth se basa en la norma internacional IEEE 802.15.1 y funciona en la banda ISM de 2,4 GHz que puede utilizarse en todo el mundo.

Realizar una conexión inalámbrica fiable y robusta fácilmente

Bluetooth destaca por su comunicación inalámbrica extremadamente robusta, que también funciona de forma muy fiable bajo condiciones industriales adversas. Esto radica en el hecho de que la transmisión de los datos se produce según el proceso de saltos de frecuencia, en el que el canal de transmisión se cambia tras cada transmisión de datos. Esto sucede hasta 1600 veces por segundo. Esta redundancia de canal con hasta 79 canales de transmisión hace que Bluetooth sea extremadamente insensible frente a interferencias en la banda de frecuencia.

De este modo, con Bluetooth resulta muy fácil realizar conexiones inalámbricas muy fiables, que entre otros son un requisito para la comunicación de seguridad (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Los módulos Bluetooth de Phoenix Contact todavía simplifican más la aplicación, ya que la conexión de comunicación puede configurarse muy fácilmente pulsando un botón.

Topología: estructuras de red Bluetooth típicas

Estructuras de red Bluetooth típicas

Accionar paralelamente muchas rutas inalámbricas

Bluetooth resulta muy adecuado para aplicaciones de red inalámbricas pequeñas y estáticas con pocos dispositivos. Las redes Bluetooth típicas son una aplicación punto a punto sencilla o redes pequeñas en la topología en estrella con siete dispositivos como máximo.

La tecnología permite un servicio paralelo sin interferencias de muchas de estas aplicaciones. Con ello, Bluetooth se diferencia claramente de Wireless LAN: con WLAN pueden diseñarse redes grandes con muchos dispositivos, sin embargo solo pueden accionarse paralelamente pocas de estas redes.

Coexistencia excelente con WLAN

Tanto Bluetooth como WLAN se accionan en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Con ello, los conflictos (interferencias) y las interferencias mutuas están programados previamente.

Representación de la coexistencia de Bluetooth con Wireless LAN mediante AFH y Black Channel List

Buena coexistencia de Bluetooth con Wireless LAN mediante AFH y Black Channel List

Por ello, Bluetooth está equipado con un buen mecanismo de coexistencia automático: el Adaptive Frequency Hopping (AFH). El AFH detecta de forma fiable sistemas WLAN a partir de una ocupación de medios del 10 % al 15 % y excluye de WLAN canales ocupados del propio uso.

Para evitar interferencias desde el principio y permitir una planificación de la frecuencia eficiente, en los módulos Bluetooth industriales de Phoenix Contact pueden excluirse manualmente hasta tres canales reservados WLAN del uso. A continuación, los módulos Bluetooth solo envían a los rangos de frecuencia no utilizados entre los canales WLAN y no provocan interferencias en WLAN.

Ejemplos de aplicación Campos de aplicación típicos de Bluetooth industrial

Estación de automatización sobre el agua
Sistemas de rotación rápida
Comunicación con dispositivos Bluetooth en un proceso de producción
Grúa industrial
Estación de automatización sobre el agua

La comunicación de control fiable inalámbrica es posible a distancias de hasta 200 m.

Sistemas de rotación rápida

La comunicación fiable con estaciones de automatización que giran rápidamente, p. ej. en máquinas de bobinado de cables, no supone ningún problema con Bluetooth.

Comunicación con dispositivos Bluetooth en un proceso de producción

Gracias a la compatibilidad con Bluetooth y al perfil PAN también pueden conectarse otros equipos Bluetooth con perfil PAN, p. ej. escáner de códigos de barras mediante el BT EPA con la red Ethernet.

Grúa industrial

Bluetooth permite la comunicación robusta y fiable de datos de control de forma inalámbrica en el entorno industrial adverso.