La tecnología de encaje a presión, la soldadura por ola, THR y SMT se han consolidado en el montaje de placas de circuito impreso. La tecnología de inserción directa SKEDD puede prescindir de estos procesos. Integre los orificios metalizados en cualquier punto de la placa de circuito impreso. Esto le permitirá una nueva flexibilidad en el diseño de la placa de circuito impreso.
Conectores de inserción directa con tecnología SKEDD Compacta, rentable y segura: gracias a la innovadora tecnología SKEDD podrá montar por primera vez conectores para placa de circuito impreso directamente y sin herramientas en una posición cualquiera de la placa de circuito impreso.
La nueva forma de establecer contacto
Nueva definición del confort de conexión: como líder de mercado de la tecnología de conexión para placa de circuito impreso, Phoenix Contact presenta los conectores de inserción directa con tecnología SKEDD. Los conectores pueden conectarse directamente a la placa de circuito impreso a través de orificios metalizados. Monte y retire los conectores de forma muy sencilla sin herramientas. No requieren una carcasa de base, lo que hace innecesarios los complejos procesos de soldadura y ahorra costes.
Ventajas
- Tecnología de inserción directa SKEDD que permite el posicionamiento flexible en la placa de circuito impreso
- Costes de componentes y procesos reducidos: introducción manual y conexión segura contra vibraciones
- Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo o conexión crimpada automatizada
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
- Probada y aprobada para 25 ciclos de conexión y desconexión
Nuestra cartera de productos
Conectores directos con conexión por resorte push-in o crimpada: monte conectores de forma rápida y sencilla en su placa de circuito impreso. Colocar, enchufar y enclavar: los conectores para placa de circuito impreso pueden conectarse directamente a la placa de circuito impreso a través de orificios metalizados. No se necesitan carcasas de base adicionales, lo que reduce los costes de los componentes y del proceso. Los conectores están disponibles en versiones de hasta 16 polos en paso de 5,0 mm y con un máximo de 32 polos en paso de 3,5 mm. Los conectores SKEDD de las series SDC/SDDC tienen una conexión push-in. Los conectores de la serie CDDC están disponibles con conexión crimpada.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Conectores de inserción directa de doble piso con conexión por resorte push-in (SDDC 1,5) | Conectores de inserción directa de un piso con conexión por resorte push-in (SDDC 2,5) | Conectores de inserción directa de doble piso con conexión crimpada (CDDC 1,5) | Conectores de inserción directa de doble piso con conexión crimpada (CDDC 2,5) | |
| Gama de productos | ||||
| Secciones de cable | De 0,2 mm² a 1,5 mm² | De 0,2 mm² a 2,5 mm² | De 0,14 a 1,5 mm² | De 0,14 a 2,5 mm² |
| Corrientes | Hasta 8 A | Hasta 12 A | Hasta 8 A | Hasta 12 A |
| Tensiones | Hasta 160 V | Hasta 320 V | Hasta 160 V | Hasta 320 V |
| Paso | 3,5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos |
Detalle de la tecnología y ejemplos de aplicación
La tecnología de inserción directa SKEDD permite por primera vez colocar directamente las conexiones enchufables y desenchufables en cualquier posición de la placa de circuito impreso. Los contactos SKEDD se componen de dos pines de contacto con resorte y pandeados ligeramente que se adaptan al diámetro de los orificios de la placa de circuito impreso creando un contacto seguro. Por tanto, los conectores de inserción directa no precisan una carcasa de base y se pueden insertar manualmente, sin herramientas.
Los remaches de expansión laterales permiten una unión estable, incluso en caso de incidencias mecánicas como vibraciones. Los conectores de inserción directa SKEDD están homologados para 25 ciclos de conexión y desconexión. Han superado el ensayo de vibraciones según DIN°EN°60068-2-8 con una aceleración de aproximadamente 50m/s^2 en un rango de frecuencia de entre 60,1°Hz y 150 Hz.
Con los innovadores conectores de inserción directa podrá realizar fácilmente aplicaciones que precisen una conexión de conductores en el reverso de la placa de circuito impreso. Gracias a la tecnología de inserción directa SKEDD se prescinde del proceso manual de soldadura para la tecnología adicional de conexión para placa de circuito impreso.
Incluso durante la fabricación podrá insertar los conectores de inserción directa SKEDD preconfeccionados en las placas de circuito impreso, pudiéndose cablear así varias placas de circuito impreso en el equipo. Para integrar funciones adicionales basta con diseñar los orificios metalizados en la placa base. Si fuera preciso, simplemente podrá integrar otros conectores de inserción directa SKEDD.
Con los conectores de inserción directa SKEDD podrá desarrollar placas de distribución que no requieren un índice de protección elevado, p. ej. para la conexión de equipos periféricos a un sistema de control. Gracias a la tecnología de inserción directa se puede fabricar la placa de circuito impreso entera prescindiendo del proceso de soldadura.
Basta con una conexión y desconexión directa
Gracias a la innovadora tecnología de inserción directa SKEDD, los conectores para placa de circuito impreso se pueden insertar directamente en la placa de circuito impreso. Se suprimen los complicados procesos de soldadura. La conexión se realiza sin herramientas, y su estabilidad a largo plazo y la conexión eléctrica están garantizadas por orificios metalizados. Los conductores pueden conectarse rápida y fácilmente mediante la tecnología push-in, y los conectores con conexiones crimpadas son ideales para cables preconfeccionados. La tecnología se explica con más detalle en el vídeo.
Tecnología de inserción directa para la máxima comodidad
¿Desea más información sobre la tecnología SKEDD? Entonces, consulte nuestro folleto. Aquí encontrará toda la información que necesita en un formato compacto y detallado. Infórmese sobre la tecnología y consulte nuestra cartera de productos.
Requisitos técnicos
Los conectores de inserción directa SKEDD de Phoenix Contact son aptos para placas de circuito impreso estándar con un espesor de 1,6 mm y con estañado químico o superficie HAL (Hot Air Leveling). No añaden más requisitos del material o la superficie. En la producción de placas de circuito impreso, solo deben preverse orificios metalizados y estañados para los contactos SKEDD, así como orificios sin estañar para los pasadores de bloqueo y guía.
La figura de al lado muestra el diámetro interior de los orificios para los contactos SDC-2,5.
A diferencia de las bornas para placa de circuito impreso y las carcasas de base estándar o de los componentes especiales para montaje superficial (SMD = Surface Mount Device), los conectores de inserción directa SKEDD no están soldados de forma fija. Por lo tanto, el proceso de soldadura depende exclusivamente de los demás componentes electromecánicos y eléctricos de la placa de circuito impreso. Si la placa de circuito impreso se procesa mediante soldadura por ola, los orificios previstos pueden cubrirse con el marco de soldadura, una cinta Kapton o una Blue Mask para evitar soldaduras no deseadas. Si la placa de circuito impreso se procesa con soldadura THR o SMD, los orificios pueden protegerse con plantillas de soldadura.
Los conectores de inserción directa SKEDD se montan manualmente después del proceso de soldadura y antes del montaje final del equipo. Los conectores se conectan de forma segura y manual con la ayuda de los remaches de expansión laterales. Si los conectores deben colocarse muy juntos en los laterales y, por lo tanto, los remaches de expansión no se pueden manipular bien de forma manual, también se pueden bloquear con un destornillador gracias a las estrías y las superficies de apoyo.
Herramientas para el crimpado manual y automatizado
La conexión crimpada le ofrece comodidad de conexión para un gran número de piezas. De esta forma, los conductores preconfeccionados pueden conectarse a los conectores de forma rápida, sencilla y, sobre todo, rentable. Utilice herramientas cualificadas para el crimpado y benefíciese de una alta comodidad de manejo. Las tenazas de crimpado manuales o la herramienta de cambio rápido están disponibles para adaptarse a los respectivos contactos crimpados. Las tenazas de crimpado manuales se incluyen en la gama de Phoenix Contact y pueden solicitarse a través de nuestro sitio web. La herramienta de cambio rápido está disponible en Demirel Crimp Technik GmbH.
Normas y homologaciones
Los conectores de inserción directa SKEDD de las series SDC y SDDC han sido homologados según UL 1059, CAN/CSA C22.2 n.º 158-10 y DIN EN 61984 (norma para conectores). Para la familia de productos CDDC se están tramitado las homologaciones VDE y UL/CSA.
Los conectores de inserción directa cumplen los requisitos del ensayo de filamento incandescente conforme a DIN EN 60335-1 (norma para electrodomésticos). La temperatura de ignición del conductor incandescente (GWIT) y el índice de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) se indican en las hojas de datos del producto.
Además, las tres familias de artículos han superado la prueba de durabilidad conforme a DIN EN 61373:2011-03 (ensayo de vibración y choque para aplicaciones ferroviarias) en la categoría 1 y clase B.