The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Adaptación de señales industrial

En el entorno industrial, la red ramificada de líneas de la tecnología de medición, control y regulación equivale al sistema nervioso del cuerpo humano. En las aplicaciones industriales, los sensores y actuadores suministran y reciben un gran número de valores medidos que deben transmitirse de forma fiable desde el campo hasta el nivel del sistema de control y viceversa. Separación, conversión, filtrado, amplificación, conmutación – La tecnología Interface de Phoenix Contact garantiza una adaptación de señales fiable.
Empleados de la central eléctrica de Neurath
Medición de la temperatura en la industria de procesos

Adaptar y proteger las señales de proceso digitales y analógicas

En la automatización de procesos, la transmisión de señales se ve afectada por un entorno cada vez más electrificado, sobre todo en el caso de las débiles señales de valores de medición emitidas por sensores.
Los acondicionadores de señal y transductores de medida separan, convierten, filtran y amplifican estas señales.

Planta de procesamiento

Comparación del Electronic Marshalling con la maniobra de señales estándar

Con la maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S estándar, las señales de campo se clasifican en el nivel de marshalling según su tipo de señal y se procesan a través del nivel de interfaz. A continuación, se cablean a las tarjetas de E/S específicas de la señal en la unidad de control. Por el contrario, la maniobra y la conversión de señales de E/S para los sistemas de E/S universales permite una asignación flexible de los canales desde el campo hasta el sistema de control.